欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具用金属材料的热相关特性

  • 2022.02.16 17:18:53
  • 米思米
  • 2000

 注塑成型模具所用金属材料的热相关特性数据如下所示。
 冷却时间以及成型产品的表面转印性能与金属的理论特性密切相关。


热导率(kcal/m·h·℃)

比热(kcal/kgf·℃)

低碳钢

38〜40

0.114

中碳钢

43〜46

0.117

高碳钢

37

0.117

铬钢

31

0.11

铬钼钢

52

0.12

SKD61

29

0.11

不锈钢(SUS304)

14

0.12

不锈钢(13Cr)

22

0.11

铸铁

42

0.117

镍

48

0.105

锌合金

94

0.92

钛

13.5

0.126

73黄铜

115

0.091

铝青铜

70

0.098

铝

190

0.215

铜

340

0.092

空气

0.022〜0.033

-

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities