欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

流道中的压力损失

  • 2022.02.22 17:40:50
  • 米思米
  • 1728

 在注塑成型加工中,熔融塑料材料在流道中流动,通过浇口后到达型腔中。在这一系列的流动过程中,会逐渐损失压力。
 熔融塑料是具有一定粘度的流体,属于粘性流体。而且塑料具有一个独特的特征,那就是粘度会随着塑料的温度变动而发生变化,当树脂温度低于一定范围时,就无法流动,而是开始固化。

 当粘性流体流过流路时,必然会发生压力损失。水以及油的流动同样也是如此。那么,在何种情况下会发生较大的压力损失呢?已知容易发生压力损失的条件如下所示。

1. 流路入口附近

 流体流入的入口附近会产生涡流,并导致损失。
 压力损失可能因为入口转角部位R的大小而减少。

2. 流路弯曲的位置

 在流路以一定角度弯曲的部分,流体会发生先收缩然后再膨胀的变化,从而导致压力损失。

3. 发生屈曲或弯曲的位置

 在屈曲或弯曲的部分会产生涡流,并导致压力损失。

4. 流路扩张或收缩的位置

 流路的横截面扩大或收缩的地方会产生涡流,从而导致压力损失。尤其是流路的突然扩张和收缩,会造成很大的压力损失,所以必须严格避免。

 利用CAE可以判断出压降预测的趋势,但为了在实际的注塑成型中优化出必要的精确流动状态,思考基于理论的思路,然后运用通过微调试错获取到的经验是非常重要的。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities