欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

冷却孔止水栓

  • 2022.02.23 15:55:02
  • 米思米
  • 662

 米思米“冷却孔止水栓”是一种主要用于堵塞模具模板内部冷却水通道中部的止水栓,是一种能够轻松、可靠地固定机械加工出的深孔内部的止水栓的独特产品。
 众所周知,模板内部复杂
的冷却水循环可以使成型产品的冷却温度分布均匀,改善翘曲、变形、光泽不均等现象。但是,冷却回路的复杂结构会使机械加工变得复杂,所以为了实现这一目的,必须消除许多限制条件。
 在这种情况下,通过预先开出一个深孔,并将其设计为可以在中间用止水栓固定,则可轻松获得导热结构。

 将本产品固定在冷却孔中需要使用专用工具。将铝合金制成的止水栓安装在工具的前端,将工具插入所需位置,握紧手柄使止水栓发生塑性变形,即可完成固定。握紧手柄所需的握力,被设计为即使是女性也有足够力量完成作业。关于固定位置,可使用带有刻度的刻度管,固定在所需位置。

 在大型模具等难以通过机械加工制作出冷却水孔的场合,这是特别有用的零部件。
 通过优化成型周期,能够有效实现缩短周期时间和节能成型的目标。
 作为消耗品,止水栓每50个和100个一包打包出售,因此可以以低廉的价格购买。

 虽然加工模具零部件的机械加工技术和CAD/CAM技术已经发展到非常先进的程度,但在实务工作中,精心设计以及采用此类产品的加工方法的“智慧”,依然是大有裨益的。请善加利用米思米基于独特的角度而开发出的这一“冷却孔止水栓”产品。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities