欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

非晶性树脂的计算示例(模具受热)

  • 2022.02.23 16:59:57
  • 米思米
  • 816

 关于上期介绍的注塑成型模具从熔融树脂中吸收的热量,让我们通过案例尝试进行计算。

【问题】

 在以ABS树脂为成型材料的注塑成型模具中,在下列前提条件下,模具会从注入模具中的熔融树脂中获得多少热量?

流道方式:冷流道

成型产品重量:25gf=0.025kgf

型腔数:2腔

流道重量:15gf=0.015kgf

喷嘴温度:232℃

成型产品脱模时的温度:86℃

成型周期:16sec

【计算例】

 首先,由于ABS属于非晶性树脂,所以其受热量计算公式应采用使用平均比热进行计算的公式(1)。
 然后,根据树脂数据可知,ABS树脂的平均比热CR为0.40kcal/kgf。
 将各项数据代入到计算公式(1)中。

QPL =3600×W×(t2-t1)×CR/T…(1)

 =3600×(0.025×2+0.015)×(232-86)×0.4/15

 =911(kcal/h)

 因此,模具从熔融树脂接收到的热量QPL为911(kcal/h)。

 非晶性树脂的平均比热可向各树脂制造商确认树脂数据,并将其用于计算中。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities