欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具的受热

  • 2022.02.23 16:37:00
  • 米思米
  • 1948

 为了进行注塑成型中的热量收支计算,我们首先计算模具接收到的热量。
 模具从注入的熔融树脂
接收的热量,可以通过技术计算在一定程度上精确的计算出来。
 为了进行热量计算,必须准备以下基础数据。

 热传递有以下3种模式。

(1)  塑料材料的平均比热CR(specific heat,单位kcal/kg·℃)
           比热是指让单位质量的物质温度升高1℃所需的热量。
           用于非晶性树脂。

(2)  塑料材料的焓E(enthalpy,单位kcal/kgf)

           焓是流体的状态量之一,是内能和对外做功的能力之和。
           E1:注塑时树脂温度下的焓
           E2:成型产品脱模时树脂温度下的焓
           用于结晶性树脂。

(3)  成型产品的重量 wc(kgf)

(4)  流道的重量 wr(kgf)

(5)  塑料材料的树脂温度 t1(℃)

(6)  成型产品脱模温度 t2(℃)

(7)  成型周期 T(s)

 准备好这些数据之后,就可以计算出模具在一个周期中接收到的热量Q PL 。
 使用非晶性树脂时,采用【公式1】进行计算。

【公式1】 单位:kcal/h

QPL=3600・W・(t2-t1)・CR/T

 使用结晶性树脂时,采用【公式2】进行计算。

【公式2】

QPL=3600・W・(E1-E2)/T

 对于热流道模具等还会从其他热源接受热量的情况下,还需加上对应的热量。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities