欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

计算例(从模具侧面的散热)

  • 2022.02.23 17:16:30
  • 米思米
  • 618

 本期栏目的内容,是上期介绍的模具侧面自然对流散热热量的计算示例。

【问题】

 从安装在卧式注塑成型机上的模架(宽500mm×长400mm×厚230mm)通过自然对流散热到大气中的热量QCV有多少?
 其中,模具的温控是采用水冷,冷却水的设定温度为60℃,室温为25℃。

【计算例】

 首先,使用如下计算公式。

QCV=As・hs・(θTM-θA)

QCV        :通过自然对流从模具表面散发到大气中的热量(kcal/h)

As           :模具的侧面表面积(与压板接触部分面积除外)(m2

Hs           :通过空气对流散热的热导率(kcal/m2h℃)
            7~8kcal/m2h℃

θTM        :模具的温度调节介质温度(℃)

θA           :周边的环境温度(℃)

 

 在此,计算出As。

As    =(0.5×0.23)×2+(0.4×0.23)×2

       =0.414(m2

 

 将该值代入公式中,则

QCV        =As・hs・(θTM-θA)

               =0.414×8×(60-25)

               =115.9(kcal/h)

 因此,依靠自然対流,该模具会释放出115.9(kcal/h)的热量。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities