欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

从模具侧面的散热

  • 2022.02.23 17:11:24
  • 米思米
  • 1862

 当注塑成型模具的表面温度高于室温时,热量通过自然对流和辐射散发到大气中。另一方面,当模具的温度高于安装该模具的注塑成型机压板的温度时,会通过热传导散热,而如果模具的温度较低,则会吸收热量。

 首先,使用以下公式计算通过自然对流散发到大气中的热量。





QCV=As・hs・(θTM -θA)


QCV:通过自然对流从模具表面散发到大气中的热量(kcal/h)

As:模具的侧面表面积(与压板接触部分面积除外)(m2)

hs:通过空气对流散热的热导率(kcal/m2h℃)
   7~8kcal/m2h℃

θTM:模具的温度调节介质温度(℃)

θA:周边的环境温度(℃)

 

更严格地说,通过对流传热从模具表面散热到大气中的热量对于

(1)上面

(2)两侧侧面

(3)下面

是各不相同的。
当需要精确计算时,请使用详细的热力学计算公式。

 通常,已知(1)顶面和(2)两侧侧面的散热量较大。因此,通过在上表面和两侧侧面安装隔热板,可以获得抑制从模具到大气的对流热传递的效果。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities