欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具的纹理加工

  • 2022.03.15 17:23:27
  • 米思米
  • 2111

在实际应用中,往往需要有意识地将凹凸或花纹转印到注塑成型产品的表面。通过在成型产品的表面添加凹凸,可获得如下所示的效果。

1.    防滑效果

2.    防反光

3.    增加视觉上的豪华感

4.    增加摩擦阻力

5.    防止紧密贴合

6.    保水效果、疏水效果

7.    让熔接线变得不显眼

8.    防止成型产品表面划伤


为了使成型产品表面出现凹凸,需要对模具的型腔表面进行纹理加工(蚀刻加工、喷砂加工等)。

在纹理加工中,是利用化学药剂以化学手段去除模具型腔中的金属材料表面,或者通过喷丸加工以物理打磨的手段去除表面,以实现凹凸效果。蚀刻是一种利用化学物质的侵蚀作用从金属材料表面去除金属的加工处理技术。利用电化学或化学溶解作用将金属材料从表面腐蚀去除,电化学溶解作用称为电解蚀刻(electrolytic etching),化学溶解作用称为化学蚀刻(chemical etching)。

通过纹理加工,不仅可以处理简单的连续凹凸花纹图案,还可以在外观设计上加工出(木纹、动物皮革花纹、工业设计形状、卡通及符号、字符等)。

另外,还可进行将凹凸的深度尺寸偏差抑制在一定范围内的加工处理。

纹理面可通过注塑成型法连续进行转印加工,因此可以以较低成本提升附加价值。转印状态还会受到成型条件的影响。会因树脂温度、模具温度、保压压力、保压时间等而发生变化。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities