欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

流道流量调整螺栓

  • 2022.03.10 16:50:08
  • 米思米
  • 1719

 在制造模具或进行成型试生产时,您是否曾经有过诸如“要是将流道的粗细稍微改细一些就好了!”、“左右两侧型腔始终无法均衡填充,要是能调整下流道的粗细就好了……”之类的经历?

 如果是通过机械加工的方式在模具中挖出流道,为了减细流道,必须采取重制制作模具、镶件校正、焊接等繁琐且昂贵的手段予以应对处理。

 但是,想在设计时就计算出流道的尺寸难度极大。此外,如果对于新型塑料材料的经验不足,则流道尺寸的决策风险更大。

 “米思米 流道流量调整螺栓 RRCB”是一种能够降低此类风险并且能够轻松进行流道流量调整的部件。

 通过将本产品安装在流道的中间,可通过旋转螺纹部分来调节树脂的流量。在确认试产模具中的流量调整时,这一部件的效果极为显著。

 本产品可用于2板结构模具和3板结构模具。旋转部分与安装孔之间的间隙因成型材料而异,根据是否能容忍出现毛刺而决定。

 本产品材质为S45C,硬度为33~38HRC。表面有四氧化三铁薄膜涂层。

 螺栓头可以通过切削或磨削等手段机械加工为更短的长度。

 直径包括φ6、φ8、φ10三种。

 可使用一字头螺丝刀轻松旋转螺栓。

 在成型试生产中,有时会发生预料之外的问题。当必须进行流道流量调整时,往往需要数天时间来修正模具,而在此期间,决策将被延迟,量产开始之前的技术确认也会停滞不前。无需从成型机上取下模具即可轻松进行试产以及快速进行流动性确认,这是未来加快技术开发速度的一个非常重要的着眼点。

 今后,留在日本的模具使用全新树脂材料的案例也会日渐增多。当缺少相关技术诀窍和经验时,如何快速进行成型试生产并收集和分析可用数据,就成为重要的关键。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities