为了保证塑料成型产品的精度,需要对模具型腔、型芯、模架等模具零部件进行高精度的机械加工。机床需要根据模具零部件的形状、材质、硬度等相应进行选择,但是根据机床和加工方法自身的因素,其加工精度存在上限。
模具设计师必须熟知何种机床可以以何种程度的精度完成机械加工。
而加工精度也会影响到模具的制造成本。使用高精度机床则机械加工的成本会上升。另一方面,在粗加工中,即使是低精度的机床也足以完成加工,并且还可以降低成本。
在选定机床时,必须像这样进行多方面的考察。
以下是用于加工模具零部件的机床及其加工精度的示例。
塑料模具用机床及其加工精度
机床名称 | 常规加工精度 | 精密加工精度 |
通用铣床 | ±0.02 | ±0.01 |
NC铣床 | ±0.02 | ±0.005 |
加工中心 | ±0.02 | ±0.005 |
仿形铣床 | ±0.1 | ±0.05 |
成型磨床 | ±0.01 | ±0.002 |
光学仿形磨床 | ±0.01 | ±0.003 |
治具磨床 | ±0.005 | ±0.002 |
型雕放电加工机 | ±0.02 | ±0.01 |
线切割放电加工机 | ±0.01 | ±0.002 |
深孔加工机 | ±0.01 |