最近,开发出了实用耐热温度更高的树脂,在全新产业领域中的探讨正在不断推进之中。超耐热树脂的用途主要包括如下领域。
〇汽车发动机舱 〇飞机部件 〇电池周边部件 〇热水环境 〇食品产业 | 〇化学装置 〇清洗对象 〇浴室 〇温水厕所 〇玩具 | 〇餐具 〇炊具零部件 〇集装箱运输零部件 〇电子元件(表面贴装元件) 〇低融点金属替代品 |
被称为超耐热树脂的树脂主要包括如下品种。
树脂名称 | 熔点 | 成型温度 | 热导率 |
PPS | 282 | 290-350 | 0.18-0.21 |
LCP | 279 | 285-320 | |
PES | 226 | 330-370 | 0.24-0.28 |
PEI | 219-228 | 340-425 | 0.18 |
PAR | 300-310 | ||
芳香族PA | 370-390 | 0.29 | |
PEEK | 334 | 380-400 | 0.22 |