欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

作为简易装配夹具的工件支架

  • 2022.03.18 19:27:31
  • 米思米
  • 2349

 在本期栏目中,以一个带有工件支架结构的简易装配夹具(【图1】)为例,进一步解说工件支架。
   这一结构是标准的简易装配作业夹具,具有工件支架功能的固定夹具可以手动在Y轴方向上定位,且在Z轴方向上具有套管式的可动导轨。下面将解说这种结构中标准件的规格选择。

作为简易装配夹具的工件支架

工件支架部分

部件名称

材料规格

表面处理

解说

平杆

SS400D(参考注1)

由于是用于覆盖滑动导轨,因此不需要做表面处理,也不需要指定硬度规格

止动螺栓(取出侧)

带垫圈的聚氨酯挡块
SCM435(参考注2)

由于是取出用的定位挡块,因此不需要指定精度。选型时以触感为优先

工件支架底座

S45C

硬铬镀层

由于是处于滑动引导面,所以必须做耐磨损处理

止动螺栓(定位用)

六角孔聚氨酯型

SCM435

镀锌

这是用于确保定位精度的部件(参考注3)

 

注1:SS400D是指最普通的软钢材料。SS是Steel Structure的简称。400是表示钢材的抗拉强度标称值在400MPa以上。由于含碳量低于0.1%,所以无法获得淬火硬化效果。多用于立柱、框架、外壳等。
   

注2:SCM435是指强度、耐磨损性比S45C材料更优秀的铬钼钢。S表示Steel、C表示铬、M表示钼。435的4是铬与钼的含量标注指标。35表示含碳量为0.35%。
   

注3:【图1】中的定位止动螺栓垂直立于工件支架底座上,当需要以更高精度调整工件支架和Z轴的加工位置时,采用横向设置止动螺栓,通过位置调节设置止动位置的方式成本更为低廉,且能够兼容多种机型(参见【图2】)。

作为简易装配夹具的工件支架

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities