欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

动力的传递与机构设计(LCA与机构构思方法-6)

  • 2022.03.21 20:23:29
  • 米思米
  • 2205

1)传动机构

 传动机构大体上可分为以下3种。

a)直接接触


 这是齿轮和凸轮等驱动节通过与从动节直接接触来传递动力的方法。

(b)连接


 大多数是驱动节和末端从动节之间的连接形式。包括如下种类。

1.刚体连接……连杆等

2.带连接……皮带、绳索等柔软物体连接

3.流体连接……利用油、空气等流体进行连接


(c)关节连接


 通过磁轴承等磁力作用,在有一定空间间隔的情况下进行驱动连接的方法。

(2)传动的机构设计

 传动机构通常是将驱动侧的动力传递给从动侧,并让从动侧执行目标运动来发挥其功能。因此,从动节的运动在类型、速度、方向等会不同于驱动节。为了进行这种运动转换,需要具有特定机构。从动节的机构设计流程如下。

动力的传递与机构设计(LCA与机构构思方法-6)

 从动节的设计需要根据每个产品的特点单独处理,但重点是对中间节和驱动节应用通用机构,以实现标准化和简化。

(3)电动机动力表现基础

 

动力(kgm/s、kW、PS)

1公制马力(PS)=75kgm/s=0.735kW
(1kW=1.360PS)
1英制马力(HP)=0.746kW

扭矩(kgm)

1kgm=9.806Nm(牛顿·米)

转速(rpm)

1rpm=1/60 rps=2π/60 rad/s

电动机输出(P)与马力(T)的关系

P=1.027nT
    P:输出(W)
    T:扭矩(kgm)
    n:转速(rpm)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities