欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

配合设计的目标

  • 2022.04.25 16:27:40
  • 米思米
  • 2166

“配合”是实现轴与孔、定位销与定位孔、连杆连接孔与连接销、滑块与导轨等2个机械零部件功能所需的尺寸关系。

1配合设计的目标

  为了实现2个机械零部件的功能,诸如定位销和定位孔之间的尺寸关系,虽然需要进行高精度加工,但如果精度要求超过必要限度,就会因为机加工工时数的增加而导致制造成本上升。因此,需要选择2个机械零部件能够正常发挥功能的允许极限尺寸,并确保能够在该范围内完成制造即可。其结果就是能够得到如下优点。

     1.降低制造费用

     2.简化加工部件的检查

     3.易于进行批量化生产并确保兼容性

(2)“配合设计”的用语解说

  (a)零部件尺寸相关(参见【图】)

配合设计的目标

配合设计的目标

配合设计的目标

  1.实际尺寸

        所制造出来的机构部件的实际加工完成尺寸

  2.允许极限尺寸

       不影响其功能的范围内的最大、最小尺寸范围

  3.最大允许尺寸

        允许极限尺寸中的最大尺寸

  4.最小允许尺寸

        允许极限尺寸中的最小尺寸

  5.尺寸公差

        最大允许尺寸与最小允许尺寸之差

  6.最大间隙

        有间隙的2个零部件的最大允许孔尺寸和最小允许轴尺寸之差

  7.最小间隙

      (同上)最小允许孔尺寸和最大允许轴尺寸之差

  8.最大紧固余量

        有紧固余量的2个零部件的最大允许轴尺寸和最小允许孔尺寸之差

  9.最小紧固余量

      (同上)最小允许轴尺寸和最大允许孔尺寸之差

  


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities