欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

清洁小脚轮

  • 2020.03.21 20:02:19
  • 米思米
  • 2003

   保持无尘室清洁度正常化的3项原则。

■ 清洁环境合理化的3项原则
(1)不带入污染物。

(2)不产生污染物。 
(3)不堆积污染物。

1)小脚轮滚动行驶的无尘室地面的状态


无尘室内,虽然根据清洁度的水平使用过滤后的清洁空气进行内部空气置换,但是地面上会附着无法通过气流废弃的各种污染物。

因此,应该采用能够有效处理地面上污染物的无尘室构造(钢格板地面),以及通过清扫作业清除污染物。                                                                                                                      

2)无尘室用小脚轮应该具备的性能

无尘室用小脚轮也应该具备可以实现“清洁环境合理化的3项原则”的性能。

清洁小脚轮


   a)为了实现不带入污染物的性能

轮胎采用防静电性能优良的尿烷材料,以免通过小脚轮的轮胎将地面上堆积的污染物带入其它无尘室。

   b)为了实现不产生污染物的性能

清洁小脚轮具备下述性能。

1)采用不会生锈的SUS材料
2)采用低生尘性的清洁润滑脂
3)通过采用低硬度尿烷(Okutoron)减小行驶磨损
4)避免碳污染

清洁小脚轮

   c)为了实现不堆积污染物的性能

采用便于清扫的简单构造,以及润滑脂类封入轴承部的构造。

3)应用事例

适合于当作下述所示的在无尘室内使用的设备和备品类的小脚轮。

在无尘室内使用并且频繁变更布局的设备和器材类的脚轮(应对多机种化用等)

在同上的多工序中使用的专用小型手推车(用于气瓶、药液等辅材的搬运等)

在同上中使用的搬运维修器材的小型手推车


清洁小脚轮 

   下次,将介绍新产品“管道滚筒”。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities