欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

定位产品的选型要点

  • 2022.05.24 16:16:10
  • 米思米
  • 5670

 定位方式分类

  定位产品

    指确保2个对手件(工件,夹具)位置关系精度的零件。


  定位产品种类

  ①固定基准面定位

定位产品的选型要点

  ②固定基准点定位

定位产品的选型要点

  ③V型槽定位

定位产品的选型要点

  ④定位销定位

定位产品的选型要点

 固定基准面的定位

  基准面定位方式

    通过面接触,实现简单定位,多用于手动作业

  使用范例

定位产品的选型要点

定位产品的选型要点


  使用零件

定位产品的选型要点

  定位产品的选型要点

定位产品的选型要点

 固定基准点/线的定位

  基准点/线定位方式

    通过点或线接触,实现简单定位,调整螺丝型可随机调整

  使用范例

定位产品的选型要点

  定位产品的选型要点


  使用零件

定位产品的选型要点

  定位产品的选型要点

定位产品的选型要点

 V型槽定位

  V型槽定位方式

    通过该方式:①可以对圆型产品进行定位;②V型固定块,防止机构左右偏移

  使用范例

定位产品的选型要点

  定位产品的选型要点


  使用零件

定位产品的选型要点

  定位产品的选型要点

 定位销定位

  定位销

    将两个对象品(工件・夹具)、在XY轴上实现正确位置定位的产品。

    为了能反复定位,比较重视定位销产品的形状・硬度(材质・强度)。

    和夹具衬套组合使用的情况较多。

  使用范例

定位产品的选型要点

  定位产品的选型要点


  使用零件

定位产品的选型要点

  定位产品的选型要点

定位产品的选型要点

 MISUMI定位销类产品

定位产品的选型要点

 定位销的种类(治具用)

  定位销的种类

定位产品的选型要点

  圆形和棱形的特征

    圆形销和棱形销配合使用时,对象工件的插拔更加容易,并且由于多棱形带有圆角,因此定位精度不会改变。

定位产品的选型要点

    棱形

定位产品的选型要点

    圆形

定位产品的选型要点

 米思米定位销的优势

  嵌合保证的衬套

    米思米的定位销,衬套的组合使用可以保证嵌合性。

    为客户准备了各种形状的衬套产品。

定位产品的选型要点

定位产品的选型要点

定位产品的选型要点

定位产品的选型要点

 汽车焊装夹具

・冲压后的汽车钣金零件,通过夹具固定,焊接加工成完整零部件。

・整车厂在购买设备时,主要消耗品的规格多为统一标准管理。

定位产品的选型要点

 夹具定位销产品种类

定位产品的选型要点

 夹具定位销产品材质及加工

  夹具用定位销的材质

定位产品的选型要点

  ■何谓DICOAT处理

    DICOAT处理是指利用TD加工处理后形成的碳化钒(VC)层来实现表面硬度为3200~3800HV的高硬度处理。

  ■DICOAT处理的特长与效果

    1.耐磨性

    表面包有4~7μm的碳化钒层,表面硬度高达3200~3800HV,对所有物质均具有优良的耐磨性能。

    2.韧性

    碳化钒涂层不会降低母材的韧性。由于母材已进行高温退火,因此具有韧性高的优点。

  ■何谓TiCN处理

    TiCN处理是指按照PVD方式(物理处理方法)之一的离子镀法实施的涂敷处理。

  ■TiCN处理的特长

    1.耐磨性

    TiCN涂层的表面硬度为3000HV,耐磨性优良。

    2.摩擦系数小

    TiCN摩擦系数小,约0.4μ,滑动特性优良。


  夹具用定位销的加工

定位产品的选型要点

 汽车焊装夹具 使用零件

・冲压类产品经常使用定位和夹紧装置。

定位产品的选型要点

定位产品的选型要点

定位产品的选型要点

定位产品的选型要点


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities