欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

同步带&轮的选型要点

  • 2022.05.24 17:48:45
  • 米思米
  • 14672

 同步带轮使用在何种场合?

【用途】

    和同步带一起配合来完成动力传动和部件搬运的作用


 一般用途

   ■汽车(发动机)

同步带&轮的选型要点

   从发动机下部的曲柄轴传动到上部的凸轮轴、通过带轮的歯数控制凸轮位置、控制吸気・点火・排気的动作。

   ■打印机(送纸、印刷机构位置的确定)

同步带&轮的选型要点

   和电机组合、通过带轮的齿数来调整位置。用于送纸定位和印刷头定位


 FA用途

   ■「传动」用途(取代齿轮结构来实现)

同步带&轮的选型要点

   用途例

   ・軸与轴之间的传动

   ・满足不使用润滑油油的需求

   在医疗设备中常常用于「传动用途」

   ■「搬送」用途

同步带&轮的选型要点

   用途例

   ・设备内部部件的运送

   ・设备间部件的运送

 为何FA领域会选择同步带和同步带轮?

  ●一套机构就可以起到运送和传动的作用,同时也带有定位功能。

  ●现代FA有无油化・高速化同时轻量化的要求

  ●由于有国际标准、可容易的在世界各国采购,价格也便宜,维护容易

同步带&轮的选型要点

 带轮的种类(齿形)

  ●同步带轮的齿形形状由同步皮带决定

  ●在亚洲下述种类的皮带是比较常用的

同步带&轮的选型要点

同步带&轮的选型要点

 米思米同步带和带轮

  ●主要有5种齿形:英寸(MXL・XL・L・H)、毫米(T□・AT□)、三星(S□M)、椿本(P□M)、盖茨(GT)

同步带&轮的选型要点

※ □中输入数值。例 S3M、P5M、8M等

 米思米同步带和带轮应用范例

  ①【驱动用】 

同步带&轮的选型要点

  ②【输送用】 

同步带&轮的选型要点

  ③【直线驱动用】 

同步带&轮的选型要点

  ④【牵引传送用】

同步带&轮的选型要点

 米思米同步带和带轮特点

  1.可选的带轮形状丰富

同步带&轮的选型要点

  2. 可选择的轴孔形状丰富

   选择带轮形状后,有丰富的轴孔形状可供选择,如下例:

同步带&轮的选型要点

 同步带、同步带轮选型

  设计步骤

同步带&轮的选型要点

  1. 确定设计的必要条件

同步带&轮的选型要点


机械种类条件举例
机械种类纤维机械
传动动力3.7kW
负载变动大,无刹车。无正反转
工作时长16小时/日
小带轮转速900min-1(900rpm)
旋转比1比1.1(减速)
暂定轴间距约380mm


  2. 计算设计动力

    设计动力

    设计动力=传动动力×过负载系数

    同步带&轮的选型要点

     过负载系数=负载补偿系数×旋转比补偿系数×惰轮补偿系数

    同步带&轮的选型要点

同步带&轮的选型要点

※ 该表请参考米思米FA目录或米思米网站


  3.  皮带种类选择

    皮带种类

    皮带的种类利用简易选型表,如右图通过带轮转速和设计动力进行选定

    纵轴:计算条件的小轮转速 900rpm

    横轴:计算出来的设计动力 7.4kW

    通过交点,可选定同步带形状:S8M。

同步带&轮的选型要点

※ 该表请参考米思米FA目录或米思米网站


  4. 确定带轮齿数

    带轮齿数

    推荐选择标准带轮来组合,有利于价格、流通量也大。另外皮带的屈服疲劳等对耐久性的影响,小带轮齿数选择在最小带轮直径以上。参考右面表格

    结合已知条件:旋转比  1:1.1

    选择带轮齿数

    小带轮40齿(P.D.=101.86mm)

    大带轮44齿(P.D.=112.05mm)

同步带&轮的选型要点


  5. 确定皮带长度

    皮带长度

    先计算大致皮带周长,如下:

    同步带&轮的选型要点

    选择最接近的标准皮带长度(Lp),查表得:

    Lp=1080mm(135齿)

同步带&轮的选型要点

※ 该表请参考米思米FA目录或米思米网站


  6. 轴间距计算

    轴间距

    通过下式计算轴间距

    同步带&轮的选型要点

     同步带&轮的选型要点

    轴间距为371.96mm

同步带&轮的选型要点


  7. 确定皮带宽度

    确认皮带宽度是否合适

    利用下式判断所选皮带宽度是否满足设计动力(Pd)需求,如果不成立的话,再重新选择皮带宽度进行确认。

   同步带&轮的选型要点

    同步带&轮的选型要点

    皮带宽度的选择是合适的。

同步带&轮的选型要点

    注:如果不成立的话,选择更大标准皮带宽度的皮带进行确认。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities