欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

手动滑台技术资料②

  • 2022.06.14 17:53:10
  • 米思米
  • 1569

滑台的使用环境

使用环境 :10~50℃、20~70%RH(无结露)

推荐使用环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)


滑台的安装方法

将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。


X、XY轴滑台

手动滑台技术资料②  

手动滑台技术资料②


旋转滑台

手动滑台技术资料②


测角仪滑台

手动滑台技术资料②


手动滑台技术资料②

安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。(平面度的参考标准:10μm以内)


X轴滑台的垂直方向使用

将X轴滑台竖直使用时,敬请注意进给方向,不要与重力处于同一方向。

使用千分尺旋钮型滑台时请注意,滑台通过拉伸弹簧复位。如施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能下落。这种场合,可选用追加工解决。


手动滑台技术资料②手动滑台技术资料②


中精度滑台

所谓保持力(参考数值)

是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值(参考值)

保持力测量数据

<试验条件>  按照下述紧固扭矩拧紧止动螺丝后,在试验机上加压(图中:F),滑台顶面开始移动时的负载就是最大保持力。

● 紧固扭矩(基准)

ⓐ XDTS(标准燕尾槽型R & P)规格50·60:0.1N·m/规格90:0.15N·m

ⓑ XDTSC(标准燕尾槽薄型R & P)规格50·60:0.1N·m/规格90:0.15N·m

ⓒ XCRS(标准交叉滚子型):0.15N·m


<最大保持力(参考)>

手动滑台技术资料②

手动滑台技术资料②


<改变紧固扭矩时的最大保持力(参考)>

手动滑台技术资料②


<试验方法>

手动滑台技术资料②


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities