欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

手动滑台技术资料①

  • 2022.06.14 17:12:17
  • 米思米
  • 2954

中精度滑台·高精度滑台通用

关于移动量(行程)

目录图纸尺寸为行程0mm的状态。以此为基准,左右或上下方向移动的距离即为移动量。例如下图“XWG60”,行程为±21mm(42mm),以图示状态为基准,在一侧移动21mm、另一侧移动21mm。下图“ZLFG40”,行程为±5mm(10mm),滑台高度尺寸(41)表示在36mm(-5mm)~46mm(+5mm) 间变化。

手动滑台技术资料①

手动滑台技术资料①


手动滑台技术资料①

手动滑台技术资料①


关于最小读数

位置的读取方法有刻度、游标刻度、千分尺旋钮3种。可用作对重复位置有要求时的参考标准。


〈游标刻度的读取方法〉

1 对照Ⓑ的刻度以1mm为单位读取游标尺Ⓐ的零位。

(右图为30mm)

2 观看Ⓐ部的刻度,读取与Ⓑ的刻度相同的刻度Ⓒ,

读取单位为0.1mm。

(右图为0.6mm)

3 1与2之和即为该值。

(右图为30.6mm)

手动滑台技术资料①


〈千分尺旋钮的读取方法〉

1 以0.5mm为单位读取微分筒端面的位置处在套筒上

几mm的位置。

(右图为11.5mm)

2 读取套筒基准线与微分筒刻度线对齐位置的微分筒

上的数值。

(右图为0.36mm)

3 1与2之和即为滑台的当前位置。

(右图为11.86mm)

手动滑台技术资料①


关于耐负载


何谓耐负载

是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。

如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。

水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。

将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。


何谓容许力矩负载

是指工件重心偏离滑台中央部位置时滑台可承受的力,单位为N·m。

工件重心偏离滑台中央部位置时,必须同时确认耐负载和容许力矩负载。容许力

矩负载数值较高的产品称之为“高刚性”。


关于精度基准


何谓直线度

是表示使滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点与终点的直线)的摆动移

动量的数值,即相对理想轴(直线)在水平方向或垂直方向上的最大偏移量。


何谓上下摆动、左右摇动、侧向滚动

相对前进方向,直线运动时的3种倾斜方向。

上下摆动:前后倾斜方向

左右摇动:旋转方向

侧向滚动:左右倾斜方向

对于滑台而言,可利用容许力矩负载(参照概要页)、力矩刚性(力矩负载作用下滑

台面同方向倾斜角度)来表示相对于作用力的数值。


何谓平行度

表示上平面对下平面的平行度的数值。按右图ⓐ的方法测量静止时的平行度,按

右图ⓑ的方法测量运动时的平行度。


手动滑台技术资料①

XY轴滑台上标注的移动精度为用单轴测量时的数值。

手动滑台技术资料①手动滑台技术资料①


直线度与运动平行度的区别

手动滑台技术资料①


安装姿态相关注意事项

各产品的规格以设置到平面时作为条件。

倒置安装、侧置垂直或侧置水平安装等平面设置之外使用时,需要加以注意。

因其安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。

关于安装姿势下可否使用,请以下列各分类的“姿势的定义和特性表”为大致标准。将向您介

绍符合条件的最佳产品、使用方法,如有疑问,敬请咨询。


〈姿势的定义和特性表〉

手动滑台技术资料①


〈各产品特性表〉

手动滑台技术资料①

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities