欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

自动滑台的概要

  • 2022.06.14 18:03:24
  • 米思米
  • 1593

■特长

①远程操作:使用手持终端设备或PC,可在远离自动滑台的地方操作。

                     还可选择电缆长度。

②高精度:可以1μm为单位精准进给。

                 非常适用于使用手动滑台无法对应的精度要求。

③自动化:可在预先设置好的坐标之间往复移动。


■使用环境

使用环境:10~50℃、20~70%RH(非结露)

推荐使用环境:22±5℃、20~70%RH(非结露)

*RH为相对温度


■关于移动量

自动滑台的概要


■关于自动滑台的安装

部分型号在安装时需移动滑台面。旋转马达的旋钮使之移动。

自动滑台的概要


■关于在自动滑台上面、下面安装的对象物

如果安装平面度较差的对象物或安装到平面度较差的物体上时,可能导致滑台面变形,影响精度。敬请注意。

【平面度的参考标准: 10μm以内】


■关于在自动滑台上面、下面安装的对象物

根据滑台的型号、安装方向,可能无法满足功能。天花板安装、侧面安装时,请参阅下方的范例。

自动滑台的概要自动滑台的概要

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities