欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

轴承的固定方法-1

  • 2022.07.04 17:28:11
  • 米思米
  • 5987

轴承的固定方法-1

 轴承(滚动轴承)必须在相对于轴和外壳的径向、轴向(轴的长度方向)、圆周方向这3个方向上进行固定。对于径向和圆周方向的固定,选择配合公差是基本要求(参见“轴承的配合选型”)。剩下的轴向固定不能只靠“拧紧”来固定。在本期栏目中,我们将通过一个案例来介绍轴向的固定方法(参见【照片1】)。

 例如,滚珠丝杠轴等高速旋转的轴会由于摩擦发热而发生伸缩,因此需要对轴两端的轴承固定方法采取相应措施,而这里所介绍的,是针对中低速旋转轴承的固定方法。

1)米思米的轴承固定用零件

 米思米可提供如下所示的标准件。

轴承的固定方法-1

案例1(参见【图1】)


 用于调整同步带张力的惰轮内置轴承的固定方法

·    “惰轮”是采用“悬臂销”进行安装。在这种情况下,选择螺母固定悬臂式。

·     惰轮轴承的固定是采用“固定轴承用固定环”。

·     如果“轴承固定环”的固定螺钉位置在惰轮内部,则螺钉将难以拧紧,因此在这一案例中,在固定环背面加入了“垫圈”。

·     对于“垫圈”的外径,应选择能够压住轴承内圈外圆周的尺寸。

轴承的固定方法-1

案例2(参见【图2】)


 这是如何使用轴承端盖固定V型槽惰轮的示例。

轴承的固定方法-1

·      采用“法兰型悬臂销;螺栓固定型”。

·      选择与悬臂销螺栓侧的轴外径相对应的轴承端盖。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities