欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关键零部件的选型方法-导引组件选择

  • 2022.07.21 11:04:28
  • 米思米
  • 4419

随着智能制造的发展,工厂智能化已成为必然趋势,无人搬运车(Automated Guided Vehicle,简称AGV)作为自动化运输搬运的重要工具,近年来的应用越来越广泛。而导航技术作为AGV的核心技术之一,随着各类技术的发展,AGV的导航技术也不断提升。


1. AGV导航的技术要点

AGV的导航是指AGV根据路径偏移量来控制速度和转向角,从而保证AGV精确行驶到目标点的位置及航向的过程。主要涉及三点:

    1.1      定位

定位是确定AGV在工作环境中相对全局坐标的位置及航向,是AGV导航的最基本环节。

    1.2      境感知与建模

AGV通过环境感知,确定在环境中的相对位置,以及对动态障碍物运动进行预判,为局部路径规划提供依据。

    1.3      路径

根据掌握环境信息的程度不同,可分为两种类型:一个是基于环境信息已知的全局路径规划,另一个是基于传感器信息的局部路径规划。


2. AGV导引导航方式介绍

目前主流的AGV导航技术有:电磁导航、磁带导航、色带导航、激光导航、惯性导航、视觉导航、GPS导航、坐标导航等。最初,AGV只是简单地沿着固定的物理线路行驶,被称为“固定路径导航”(如电磁导航、磁带导航、色带导航等);后来,AGV能够根据导航及路径规划信息,自动选择预设的“逻辑线路”行驶,被称为“自由路径导航”(如激光导航、惯性导航等)。



 
 

方式

原理图

优势

缺点

固定路径

路径上埋的金属线载电率,AGV过对导率的别和跟踪,确定运行路线

关键零部件的选型方法-导引组件选择

图片来自:

https://blog.csdn.net/nickelwang/article/detail

.导航线隐蔽

.不易污染和破损

.导航原理简单而可靠

.便于控制通讯

.抗干扰性强

.投资成本低

.不易展或改路径

.路径局限性大

.要求

(高温线路平直性)

带导

在地面上铺贴, AGV信号实现导

关键零部件的选型方法-导引组件选择

图片来自:

https://blog.csdn.net/nickelwang/article/detail

.定位精确

.灵活性比

.充路径容易

.铺设简单易行

.成本也

.易受路周金属物的干

.易受机械损伤

.固定路径行走,路径更需重新铺设

自由路径

激光

路径安装有高反光性的激光反射板,AGV的激光描器射激光,同采集反射回的激光并行信号实现定位和航向

关键零部件的选型方法-导引组件选择

图片来自:

https://blog.csdn.net/nickelwang/article/detail

.定位精确

.地面无需其他定位

.路径可灵活多

.能够适合多种现场环

.设备成本高

.对环境要求苛刻,比如境光线,地面,设备反光面等

.反射板与AGV的激光描器之不能有障碍物,不适合空中有物流影响的合。

激光SLAM

无需使用反射板工作景中的自然境作定位参照物以实现定位

关键零部件的选型方法-导引组件选择

图片来自:

https://blog.csdn.net/nickelwang/article/detail

.可靠性高,技术成熟

.无需其他定位设施

.形式路径灵活多变

.能够适应多种现场环境

.精度高,无累计误差

.受雷达探测范围限制

.安装结构有要求

视觉SLAM导航

通过车载视觉摄像头采集运行区域的图像信息,通过图像信息的处理来进行定位和导航

关键零部件的选型方法-导引组件选择

图片来自:

https://blog.csdn.net/nickelwang/article/detail 

.高灵活性, 引导柔性强

.适用范围广

.成本低

.技术成熟度一般

. 对环境光线需求大

.运算负荷大

.传感器动态性能需提高

.信息处理有累计误差

AGV装有陀螺,地面上安装定位,陀螺偏差信号的算及定位信号的采集确定位置和航向

关键零部件的选型方法-导引组件选择

图片来自:

https://wenku.baidu.com/view/

.定位准确性高

.灵活性强,适用性广

.子陀螺成本

.机械陀螺成本

.的精度和可靠性与陀螺的制造精度及使用寿命密切相关。
 
 

维码导航

通过离散铺设QR二维码,AGV车载摄像头扫描解析二维码获取实时坐标, 进而确定运行路线

关键零部件的选型方法-导引组件选择

图片来自:

https://www.kollmorgen.cn/zh-cn/

.相对灵活

.铺设和改变路径较方便

.二维码易磨损,需定期维护

. 使用环境需比较好

混合导航

多种导航集合体,根据环境的变化导致某种导航暂时无法满足要求,进而切换到另一种导航方式继续满足AGV连续运行。主流的导航方式是二维码+惯导

关键零部件的选型方法-导引组件选择

图片来自:

https://www.kollmorgen.cn/zh-cn

.相对灵活

.铺设或改变路径也比较容易

. 路径需要定期维护

. 场地复杂则要频繁更换二维码

. 对陀螺仪的精度及使用寿命要求严格


3. 常见导航方式示例

早期的AGV多是用磁带或电磁导航,两种方案原理简单、技术成熟,成本低,但是后期的维护比较麻烦,并且只能按固定路线行走,无法实现智能避让,或通过控制系统实时更改任务, 随着SLAM算法的发展,SLAM成为了许多AGV厂家优先选择的先进导航方式,SLAM方式无需其他定位设施,行驶路径灵活多变,能够适应多种现场环境.

关键零部件的选型方法-导引组件选择


    3.1磁导航

        3.1.1原理

    磁导航是在地面上铺贴磁带,AGV通过磁带感应信号实现导航。

        3.1.2应用场景

    磁导航灵活性比较好,磁带铺设相对简单,但易受环路周围金属物质的干扰,由于磁带外露,易被污染难以避免机械损伤,因此可靠性受外界因素影响较大,适合环境条件较好,地面无金属物质干扰的场合。

关键零部件的选型方法-导引组件选择


        3.1.3磁导航组件设计选型注意点:

1. 安装高度

磁导航传感器安装距离磁条表面导航磁条有关

例如:兴颂机器人公司的CNS-MGS-08N传感器配合1.2mm厚度30mm宽磁条(最大可检测高度:60mm)时传感器安装高度:30mm(20mm~40mm)。

注意:安装高度需要考虑传感器安装位置变化,确保传感器移动范围在最大检测高度范围内。

H:磁条最大可检测高度       h:传感器安装高度

关键零部件的选型方法-导引组件选择

2. 磁条宽度

磁条宽度一般为30mm或50mm,磁条最小间距为50mm,磁道周围50mm不能有强磁和导磁体,磁道接缝应小于2mm

3. 采样点数量

磁导航传感器采样点间隔为10mm,采样点越多,采集的信号越多,精度也越高

4. 检测精度

检测精度基础误差为1mm,感器的安装高度、磁性介的外形尺寸有关   

5. 通信接口

u  RS232-HS   19200bps,115200bps

u  RS485-HS   9600bps-115200bps

u  RS485-MODBUS   9600bps-115200bps

u  CAN-HS/CAN 2.0A

u  CANOPEN 

6. 使用环境

IP等级要求,环境温度要求等。


3.2激光SLAM导航

    3.2.1原理

    激光SLAM导航是一种自然导航方式,通过激光测距结合SLAM算法建立小车的整套行驶路径地图,不需要任何的辅助   材料,柔性化程度更高,适用于全局部署

       3.2.2应用场景

关键零部件的选型方法-导引组件选择

图片来自:http://www.leishen-lidar.com/solution/54

    激光导航技术在航天和军事上较早运用,其主要优点是技术先进,定位准确性高,灵活性强,地面无需其他定位设施,行驶路径可灵活多变,能够适合多种现场环境,是目前许多AGV生产厂家优先采用的先进导引方式。

    3.2.3激光SLAM导航组件(激光雷达)设计选型注意点:

       1. 激光波长

目前市场上三维成像激光雷达最常用的波长是905nm和1550 nm。

       2. 距分辨率

测距分辨率衡量在给定距离下测距的精确程度,通常与距离真实值相差在2-20mm,误差越小,越精确

       3. 扫描半径

激光雷达测距的范围,与反射率有关,需根据实际选择合适扫描半径的激光雷达

关键零部件的选型方法-导引组件选择

4. 扫描频率

激光雷达单位时间内完成多少次测距输出,市售激光雷达通常在10Hz以上。

5. 角度分辨率

直接决定激光雷达一次完整扫描能返回多少个样本点。

一般水平方向分辨率较高可以达到0.01°级别。垂直方向分辨率一般可以达到0.1°~1°级别。

6. 激光线程

激光线程一般有16/32/64/128几种,线程越多测量数据越逼真。

7. 测定速度

激光雷达单位时间内能够测得点数,一般在几万点/秒到几十万点/秒左右。

8. 安全等级

激光雷达的安全等级是否满足Class 1,需要考虑特定波长的激光产品在完全工作时间内的激光输出功率,即激光辐射的安全性是波长、输出功率,和激光辐射时间的综合作用的结果。

9. 可视范围

激光雷达完整扫描的广角,可视范围之外即为盲区


AGV的导航技术多种多样,不同的场合可采用不同的导航技术。单一的导航技术无法覆盖所有的应用。导航技术没有孰优孰劣,而应根据使用环境,因地制宜地灵活运用。AGV导航技术一直朝着更高柔性、更高精度和更强适应性的方向发展,且对辅助导航标志的依赖性越来越低。像SLAM这种即时定位与地图构建的自由路径导航方式,无疑是未来的发展趋势。相信不久的将来,5G、AI、云计算等技术与智能机器人的交互融合,将给AGV行业带来翻天覆地的变化,而有更高柔性、更高精度和更强适应性的SLAM导航方式也将更适应复杂、多变的动态作业环境。(文中图片引自网络,仅供参考)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities