滚动轴承因其低摩擦系数而受到好评,广泛应用于各个行业的各类机械设备,如果没有滚珠轴承 ,这些机械都无法运转。让我们来看看典型的机械设备和这些设备中所使用的滚珠轴承。
表1.按照行业区分使用的轴承和用途
行业 | 使用设备 | 使用轴承 | 内容 |
汽车 | 变速箱 | 深沟球轴承 | 用于充满润滑油的齿轮箱,为了防止金属粉末侵入,深沟型轴承采用屏蔽型。AT车辆是使用推力滚针轴承。 |
涡轮增压器 | 角接触球轴承 | 为了减少低速旋转时的摩擦阻力,可以使用滚珠轴承代替滑动轴承。 | |
钢铁 | 辊轧滚筒 | 4列圆柱滚子轴承 | 加热后的厚板坯经过粗轧机后,被轧至一定厚度。轴承承受着巨大的弯曲应力。 |
造纸 | 烘干机 | 自动调心轴承 | 造纸过程中有一道干燥工序,是将制备好的原料卷在纸上,对含有水分的原料进行干燥。其中较长的设备有一个宽度为10m的旋转机构,该轴承就是用于这一用途。 |
铁路 | 新干线 | 圆锥滚子轴承 | 使用具有小径向尺寸和长宽度的轴承型号。这种轴承采用飞溅润滑,易受振动和冲击影响,因此对使用环境要求严格。 |
飞机 | 发动机 | 3点接触球轴承 | 是用于支撑发动机主轴的轴承。圆柱滚子承受径向载荷,3点接触承受轴向载荷。用于高速、高温环境,材料和表面处理采用特殊规格。 |
火箭 | 涡轮泵 | 组合角接触球轴承 | 涡轮泵位于火箭发动机的顶部,具有引入火箭燃料并将大量燃料输送到燃烧室的功能。它以每分钟超过4万RPM的速度旋转。 |
发电机 | 风力 | 自动调心滚子轴承 | 一般采用能承受偏心、承载能力高的轴承。1.5MW级使用内径为φ600mm的轴承。 |
机床 | 加工中心主轴 | 深沟球轴承 | 高速轴承多采用空气油润滑。轴承采用双列方式。对于高速用途,缩小滚动体以减少接触应力。 |
车床主轴 | 多列圆柱滚子轴承 | 由于加工载荷大,多采用高刚性、低发尘量的球轴承,多在脂润滑条件下使用。该结构允许旋转轴伸展。 |
米思米 | 米思米 |
米思米 | 米思米 | 米思米 | 米思米 |
米思米 | 米思米 |
关联类别
· 球轴承
· 滚子轴承
· 陶瓷轴承
· 轴承组件