轴承必须根据其用途相应予以预压。下面将在讲解预压目的的同时讲解预压方法。
轴承预压的目的
在使用过程中,轴承内部应具有适当的间隙。另外,根据用途,有时也会在安装时预先施加径向载荷等。这种用法称为预压,常用于角接触球轴承等。
其使用案例如图1所示。
图1.使用案例

根据使用用途不同,可能需要预压。例如,在图1的情况下,若未施加预压,则安装在固定座上的轴承之间会在轴向上产生0.1mm~0.2m的间隙。通过轴承预压可以消除这一误差,提升定位精度。
轴承预压可用于满足以下5个目标中的任何之一。
· 抑制旋转轴振动
· 提升轴刚性
· 提升定位精度
· 抑制振动和杂音
· 适应高速旋转
通过施加预压,消除轴向和径向的间隙。即使承受载荷也不易产生间隙,所以可以提升轴刚性。另外,能够抑制旋转体的跳动,提高旋转精度。
通过提升轴刚性,可以抑制旋转体的振动和杂音。进而还可适用于高速旋转。此外,通过施加预压,可防止因外部振动引起的微动磨损和因滚动体打滑而引起的拖尾(微小粘着)。
预压应力度适中。如果预压量不正确,则根据轴向或径向间隙的大小,会出现“轴承寿命缩短”、“异常发热”、“摩擦扭矩增大”、“产生杂音”等问题。为了防止出现这些问题,必须注意轴承的预压量。
在JIS和ISO中,按照精度对轴承进行分级。0级为普通级别,最高为2级(共5类)。
轴承预压的方法
轴承预压的方法大致可分为以下2种。
表1.轴承预压的种类
固定位置预压 | 恒定压力预压 | |
预压方法 | 垫片、螺栓、螺母、 | 螺旋弹簧、碟形弹簧 |
优点 | 高轴刚性 | 即使有热膨胀和振动,也可以保持稳定的预压力。 |
固定位置预压是使用垫片等施加预压的方法。由于可以施加比较大的预压量,因此可以获得较高的轴刚性。多用于诸如车床或铣床等需要由旋转体承受负载的用途。
恒定压力预压是一种利用弹簧施加预压的方法。由于依靠弹簧的伸缩吸收热膨胀和振动,因此可始终保持稳定的预压量。常用于诸如电动机和挤出机等会产生振动或大量发热的应用场景。
推荐商品
米思米 | 米思米 |
米思米 | 米思米 | 米思米 | 米思米 |
米思米 | 米思米 | ||
关联类别
Ø 滚珠丝杠
Ø 球轴承
Ø 滚子轴承
Ø 陶瓷轴承
Ø 滚珠
Ø 轴承组件
Ø 联轴器/轴接头
Ø 电机
Ø 滑台

























