欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

轴承内圈固定螺丝松动(故障案例及轴承使用方法)

  • 2022.08.08 14:21:44
  • 米思米
  • 3677

在本期栏目中,对滚珠轴承的故障案例(芯轴轴承固定螺丝松动)进行讲解。
图1中是利用安装在轴端的同步皮带驱动用滚珠轴承支撑起来的
旋转轴的旋转芯轴。



图1.发生故障的旋转芯轴结构

轴承内圈固定螺丝松动(故障案例及轴承使用方法)

该芯轴是将组合角接触球轴承配置在上方、将深沟球轴承配置在下方,从而支撑旋转体。转速为3000rpm的恒速旋转,通过同步带驱动实现反复启停。关于轴承的固定,是利用位于下端的双螺母,通过使用轴环、拧紧螺丝来固定角接触球轴承的内圈和深沟轴承的内圈,从而实现固定。旋转轴的轴向固定,是利用压板的端面将角接触球轴承的外圈顶在固定座的端面上,从而实现固定。关于两种滚珠轴承的润滑,角接触球轴承和深沟球轴承均采用润滑脂润滑方式,其中深沟球轴承采用ZZ型润滑脂封入型轴承。轴承内外圈的公差为H7和h7之间的过渡配合。在此,固定螺母的双螺母在使用过程中松动,难以将双滚动轴承的内圈沿轴向固定,其结果就是旋转轴发生轴向位移。原因在于,在旋转启动和停止时,对双螺母施加的旋转方向的力导致了螺丝松动。作为对策,如图2所示,使用滚珠轴承用螺母和滚珠轴承用菊花垫圈代替双螺母。

图2.作为应对对策的旋转轴承结构

轴承内圈固定螺丝松动(故障案例及轴承使用方法)

图3中给出了这一螺母和垫圈的外观照片和固定装配状态。

图3.固定螺丝结构(放大图)与菊花垫圈和螺母

轴承内圈固定螺丝松动(故障案例及轴承使用方法)

这一结构是利用垫圈固定旋转轴和螺母,通过将螺母的菊形板折弯卡入螺母的槽中予以固定。这种固定方法可以实现强力抗松动。
当用于固定高速反复启停的旋转轴时,双螺母结构并不是一种恰当的固定方法选择,必须选择具备更强防松动功能的螺丝。

推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

轴承内圈固定螺丝松动(故障案例及轴承使用方法)

轴承内圈固定螺丝松动(故障案例及轴承使用方法)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

轴承内圈固定螺丝松动(故障案例及轴承使用方法)

轴承内圈固定螺丝松动(故障案例及轴承使用方法)

轴承内圈固定螺丝松动(故障案例及轴承使用方法)

轴承内圈固定螺丝松动(故障案例及轴承使用方法)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


轴承内圈固定螺丝松动(故障案例及轴承使用方法)

轴承内圈固定螺丝松动(故障案例及轴承使用方法)


米思米

米思米


关联类别

Ø  球轴承 

Ø  滚子轴承 

Ø  陶瓷轴承 

Ø  轴承组件 

Ø  轴承用螺母 

Ø  旋转轴/驱动轴 

Ø  滑轮传送带/滚轮条 

Ø  平皮带 

Ø  螺钉、螺栓 

Ø  垫片 

Ø  润滑脂

关联内容

Ø  联轴器偏心导致的滚珠轴承损坏(故障案例与轴承使用方法)

Ø 轴承预压的目的及其方法(故障案例及轴承使用方法)

Ø  枢轴轴承摆动轴案例

Ø  滚珠轴承的装配(故障案例及轴承使用方法)

Ø  离心力导致的滚珠轴承损坏(故障案例与轴承使用方法)

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities