自动张力调整器是通过不断地对皮带或链条等施加一定的张力来自动调节张紧程度的机械构件。
结构、用途、使用案例
结构
自动张力调整器外观与结构如图1所示。
图1.自动张力调整器外观与结构
方式 | 外观 | 结构 |
旋转型 | · 旋转型通过以张力组件为中心旋转向惰轮提供扭矩。 · 张力单元具有利用内部粘弹性橡胶扭转变形的结构。 | |
滑块型 | · 滑块型张力单元具有通过直线移动动作压缩螺旋弹簧,利用弹簧的变形向惰轮施加一个方向上的平行力的结构。 · 施加张力的平行力可通过利用调节螺丝压缩螺旋弹簧的压缩余量进行调节。 |
自动张力调整器有采用旋转方式的“旋转型”和采用平移方式“滑块型”两种。常用的“旋转型”的结构如图2所示。
图2.旋转型的旋转力发生结构
在截面为方形的四角上设置4个圆柱形橡胶,将方形的拐角部位插入由橡胶构成的4处间隙中。在这一结构中,柱状橡胶因内角的扭曲而变形,从而产生自动张力调整器的旋转力。
使用案例
图3中是用于链条的自动张力调整器的使用案例。
图3.旋转型的使用案例
可以通过将旋转型自动张力调整器的挂在两个惰轮之间的链条中央部分,并通过调整该张力调整器的角度来施加张力。
图4中显示了滑块型的安装方法和案例。
图4.滑块型的安装方法和使用案例
在安装时,从皮带的内侧向外侧将力量施加到皮带上。
选型要点
选型要点有如下3点。
根据安装空间选型
如图1中所示,有“旋转型”和“滑块型”两种,可根据安装空间选择。在结构上,如果是皮带的移动方向上有安装空间,请选择“旋转型”,如果是垂直于皮带的方向上可以确保安装空间,请选择“滑块型”。
自动张力调整器配置
如图5所示,自动张力调整器的布置会因旋转方向是单向还是双向而有所不同。单向的情况下,在松的一侧使用自动张力调整器,双向旋转的情况下,上下使用自动张力调整器。
图5.自动张力调整器配置
根据张紧力选型
自动张力调整器弹簧的最大张紧力因旋转型和滑块型而异。旋转型时可获得最大扭转角度和最大张紧力。需要满足最大张紧力和初始张紧力要求时,选择滑块型。参考值如图6所示。
图6.张紧力的参考值
关联类别
Ø 张力调整器
Ø 自动张力调整器