欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

插装技术(提高机械设计人员的生产技术水平 讲座-41)

  • 2020.03.21 21:52:21
  • 米思米
  • 1026

   下面将针对安装自动化要素技术的第3大代表示例的插入组装技术来进行解说。
 组装工作的自动化(低成本自动化)是多个简单元件工作的自动化的组合。在技术讲座中,我们将“填缝技术”,“螺钉紧固技术”和“插入组装技术”作为组装工作自动化的代表性元件技术进行解说。

 (1) 插入组装技术

   ・插入组装技术是手动或通过夹具/设备处理以下工作的手段。

   a) 将轴或方杆插入或压入孔中(见【照片1】)
   b) 将不规则部分插入定位部分(见【照片2】)

   ・在过盈状态下的挤压,是一种实现诸如(1)固定,(2)定位,(3)姿态固定和(4)力传递的功能的插入组装方法。

   ・在间隙状态下的插入是用为了完成(1)定位,(2)引导,(3)粘合等的预处理,以及(4)耦合等的插入组装方法。

插装技术(提高机械设计人员的生产技术水平 讲座-41)

 (2) 插入组装技术的特点

   1. 优点

   ・由于插入组装基本上都是从单方向进行,所以适于使用自动组装技术。
   ・根据零件精度的准确性,可以轻松完成高精度装配自动化。(见【照片1】)
   ・组装后可以拆卸或重新组装。

   2. 缺点

   ・受需要组装的两个零件的设计形状以及质量(精度,表面状况等)的影响较大。
   ・需要人工熟练操作,难易度较高的插入组装,很难实现自动化。
   ・机械作业的插入组装,如果发生故障(咬合等),很难进行拆卸处理。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities