欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滑动压块选型要点(选型概要)

  • 2022.09.05 10:20:00
  • 米思米
  • 1580

滑动压块是用于产生一定压力用途的机械构件,其能够利用弹簧产生的力让滑杆前后移动。

结构、用途、使用步骤

结构

图1是滑动压块的外观。

图1.滑动压块的外观

滑动压块选型要点(选型概要)

在这一结构中,滑杆由弹簧推出,并沿图1中的箭头方向移动。弹簧被安装在主体内,通过对旋钮施加作用力,让滑杆克服弹簧的弹力并沿相同方向移动。滑杆的前端采用可变结构,可以根据要固定的部件改变固定结构。此外,主体上加工有螺孔,因此可以轻松安装滑动压块。

用途

可利用施加在滑杆上的弹簧力将部件固定在目标位置。此外,由于可以轻松改变滑杆的位置,因此可以在规格范围内改变按压力。这一机械构件可用于小型部件的拆装。

使用案例

图2是滑动压块的使用案例。

图2.滑动压块的使用案例

滑动压块选型要点(选型概要)

将要固定的部件嵌入固定座的凹槽中进行固定。利用滑动压块的运动和作用力功能按压被固定的部件。可通过滑动压块和固定座的安装位置来改变按压力。可通过拉动旋钮将待固定部件从固定部位松开。此外,当旋钮设置为自由状态时,可以利用滑动压块内的弹簧作用再次固定待固定部件。

选型要点

参数值的选择

进行滑动压块选型所需的参数值为“行程”和“载荷”。其参考值如图3所示。

图3.滑动压块的参考值

滑动压块选型要点(选型概要)

 

型号

负载(N)

Type

弹簧

min.

max.

SLDP

S(轻载)

1.5

6.4

H(重载)

4.9

14.7

固定部件的选型

由于需要与待固定部件接触,所以滑动压块固定部分的形状是根据结构确定的。滑杆前端加工有螺孔和定位销,可用于变更固定部位。

参考

图4是希望利用滑动压块来控制将要固定的部件压靠在固定基座上的力时的案例。

图4.滑动压块参考案例

滑动压块选型要点(选型概要)

例如,当待固定部件为软质材料时,强力推动可能会导致待固定部件损坏,因此必须减小按压力。这种情况下,滑动压块显示出一种能够有效使用的示例。然而,当如图2所示通过将滑动压块固定到移动平台上来改变待固定部件的尺寸时,也可以通过改变移动平台的位置来轻松调整固定力。而移动平台则可利用电机进行移动。

推荐商品

滑动压块

滑动压块

滑动压块选型要点(选型概要)

米思米

 

关联类别

Ø  滑动压块

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities