欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

精密测量中精度与误差的关系(LCA和测量-10)

  • 2022.09.13 10:34:23
  • 米思米
  • 4672

(1)关于精度与误差

误差与精度之间的关系,可以通过测量结果或测量仪器的性能是达到令人满意,还是性能不足来予以区分使用。

■什么是误差

以测量值减去“真值”后得到的值。但是由于无法获得没有误差的“真值”,所以将“近似值”作为“真值”予以处理。

(2)关于“正确度”、“精密度”、“精度”(参考【图1】)

■什么是“正确度”

是指偏差处于较小的程度。是与真值和测量值的平均值之间的一致性程度。

■什么是“精密度”

是指误差处于较小的程度。与真值无关,是用于表示与测量值的一致性程度。

■什么是“精度”

是指测量仪器的显示值或是测量结果的正确度与精密度在内的综合性良好程度。

精密测量中精度与误差的关系(LCA和测量-10)

■什么是“重复性”

是指由同一测量人员、使用同一测量仪器,在较短时间内对同一测量对象的同一测量量进行多次反复测量时,每次测量值的一致程度。

■什么是“再现性”

是指采用同一方法对同一测量对象进行测量,在测量者、测量仪器、测量时间、测量场所全部或其中任意一项条件不同的情况下进行测量时,各种测量值的一致程度。

■什么是“反复性”

是指对测量对象、测量仪器、测量条件等进行一次变更之后,重新恢复为最初的状态,然后在不同的时间进行测量,不断重复这一过程的情况下,测量值的一致程度。

(3)对再现性造成影响的条件事例

1. 测量者不同……熟练度不同、读取刻度时的习惯不同、测量能力的差异等

2. 测量场所不同……室温不同、电源线干扰不同(包含时段变化)等

3. 测量仪器不同……测量原理不同、测量仪器的固有误差、测量值的处理方法不同等

为了确保任何人去操作定位装置及检查装置等都能够得到精度良好的结果,必须设计制造出“再现性”良好的装置。必须支持项目1~3。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities