欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

数码显微镜的使用步骤和范例

  • 2022.11.03 14:09:24
  • 米思米
  • 636

 标准配置:数码显微镜、支架、黑白板、分度值为0.1mm校准尺、分度值为1mm校准尺、80X/150X快速调焦罩、60X/200X快速调焦罩、光盘。(所述各1个)

数码显微镜的使用步骤和范例

 技术参数

像素:1.3M(当图像分辩率为1280×1024)

照明:LED,亮度可调

电源:USB供电

显微镜外形尺寸:ф36×128mm(不含支架)

显微镜重量:110g(不含支架)

数码显微镜的使用步骤和范例

 特点

可测量任何材质工件的长度,直径,角度等值。

可通过电脑软件计算出具体数值。

配有支架,使用方便。

 数码显微镜

 用途

    a、观察(如纺织检视,古玩鉴定,印刷电路板焊点检测等等)

    b、测量,在200倍测量时精度能达到10um(特别适合测量比较小的工件)

 使用步骤:先要安装好软件。(支持Windows XP,Windows Vista,Windows 7)

●  观察步骤

    a、安好白色透明罩,使白色透明罩贴在被测物体表面,选择相对应的放大倍数即能快速看清物体。我们提供两种透明罩,用作快速调焦。

    b、一个上标有200&60,表示安装它后,让他贴着物体时,调节到200倍或60倍就能看到清晰图像。

    C、一个上标有150&80,表示安装它后,让他贴着物体时,调节到150倍或80倍就能看到清晰图像。

●  测量步骤

    a、取下透明罩,安装显微镜到支架上。

    b、定位被测量面位置,使其显示在视窗的中间。

    C、调节放大倍数及焦距(放天倍数尽量天),把放大倍数输入软件右上角中。

    d、放上校准尺校准,调节好焦距。倍数小于80倍选择塑料校准尺,大于80倍使用玻璃尺。校准方法是,沿着校准尺横向刻度拉出一线段,输入实际值。玻璃尺间隔为0.1mm塑料尺为1mm。

    e、放上被测物体,调好焦距(此时不能改变放大倍数)拍照,选择测量按钮,就可以测量如线长,圆,角度。

 使用例

数码显微镜的使用步骤和范例


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities