欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

硬度测定器的概要和操作步骤

  • 2022.11.03 14:04:31
  • 米思米
  • 1682

■ 标准配置:主机、D型冲击装置、打印机、小支撑环、小毛刷、标准硬度块、充电器(所述各1个)

硬度测定器的概要和操作步骤

■ 电源:3节7号电池

■ 工作环境:0℃~50℃

■ 外形尺寸:150×80×24mm

■ 重量:200g

硬度测定器的概要和操作步骤

■ 特点

   ● 大显示屏,带背光。

   ● 采用无线方式与打印机通讯。

   ● 可设置上下限。

   ● 可换算硬度单位:HRC、HRB、HB、HV、HS及拉伸强度。

   ● 可自动关机。

   ● 满足美国ASTM A956-02标准要求。

 硬度测定器

● 用途:主要用来测量天型、重型工件或已安装的永久性部件的硬度

● 原理:它来用镶有硬质合金球体的冲击体,以一定的速度冲击被测材料表面,冲击体在被测材料表面产生冲击回弹,正是以这种冲击被测材料表面前后冲击体的速度之比来度量材料硬度。

● 使用步骤:

a、选择材料

b、选择冲击方向

C、选择需要转换的硬度单位(洛氏,布氏,维氏,邵民或拉伸强度)

d、冲击被测工件(见下图),屏幕立即显示材料的码度值。

硬度测定器的概要和操作步骤

● 产品带有校准功能(一般打2000次后需评行校准)。校准方法为测试我司所配硬度块,测试5次,长按“Data/Time”按钮,输入硬度块上标有的实际值。按“Back/Print”键完成。

 操作步骤

1、加载

   向下推动加载套管,锁住冲击体。

2、定位

   将冲击装置支承环紧压在试样表面上,冲击方向应与试验面垂直。

3、触发冲击(测量

   按动冲击装置上部的释放按钮,进行冲击测试。

   在触发冲击过程中,要求试样、冲击装置、操作者均稳定,并且作用力方向应通过冲击装置轴线。

4、读取测量值

   从显示器上可读取本次测量的结果

硬度测定器的概要和操作步骤

 技术参数

硬度测定器的概要和操作步骤


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities