欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

设备框架/外壳的设计(设计思维训练-12)

  • 2020.03.21 22:13:43
  • 米思米
  • 6456
点击收听全文语音朗读

   设备框架是构成设备骨架的结构,而外壳是指给框架安装上外壳等之后的整体外装。这些不仅是与自动机性能,而且是与外观和布局效率有关的重要设计项目。我们需要在设计概念阶段考虑以下问题并继续绘图。

 (1) 设备框架/外壳需要考虑的问题

   -1.关于自动机的功能

设备框架需要考虑的问题

解说

(1) 结构强度

・自动机有静态负载和动态负载两种作用。需要考虑到如果由于长时间操作而导致的紧固部件的疲劳断裂等来进行结构强度设计
・考虑到重量平衡的框架结构和脚轮布局的设计

(2) 安全・维护措施

・考虑到安全性与维护可实施性的外壳结构

(3) 自动机性能的保持

・考虑保持各种性能,如准确性,高速度和多产品兼容性

(4) 温度等的稳定性

・与项目(3)相关联

(5) 抑制噪音等

・抑制设备本身的振动,避免外部振动,隔音作用

(6) 防尘等的环境保护

・外壳的必要性,环保规格对应等

(7) 电噪声・接地处理

・电气接地处理的必要性・不必要性的判断与对应

   -2.自动机功能之外需要考虑的问题

   除了要考虑发挥自动机功能与维护其功能外,还有以下问题需要考虑。

设备框架需要考虑的问题

解说

(8) 标准化

・工厂整体和线路安装设备的标准化,会影响布局效率

(9) 外观

・展示设计(达到5S的目标,骨架盖),不展示的设计(钢板盖等)

(10) 转移・接地的处理

・需要考虑到运输过程中的固定方法,起重机吊装处理,搬入时门的尺寸等

设备框架/外壳的设计(设计思维训练-12)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities