欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

联轴器故障诊断遇到困扰时

  • 2022.11.24 14:03:03
  • 米思米
  • 1580

 故障诊断遇到困扰时

故障1 按规定的紧固扭矩紧固仍会打滑

  • 联轴器的容许扭矩和马达的最大扭矩的关系正确吗。
    选择时,请确保使用负载扭矩(马达最大扭矩)在联轴器的容许扭矩以下。

  • 使用扭矩在轴滑移扭矩以下吗。
    轴滑移扭矩在容许扭矩以下时,选型请确保使用负载扭矩在联轴器的轴滑移扭矩以下。

 

故障2 联轴器中无法插入轴

  • 插入轴之前,螺钉是否被拧紧了。
    过度拧紧可能导致联轴器内径变窄。


故障3 使用中联轴器破损

  • 使用时是否在容许轴心偏差以内
    同时出现多个轴心偏差时,各自的容许值减小为产品目录中的1/2,敬请注意。


故障4 虽然偏心、偏角在目录上登载的容许值以内,但联轴器仍然损坏

  • 使用时是否在容许轴心偏差以内。
    尺寸、性能表记载的轴心偏差容许值是指“偏心”、“偏角”、“轴向振幅”中只发生一项时的情况。
    同时出现2个以上的轴心偏差时,相应的容许值分别减半,敬请注意。


故障5 使用中联轴器发出异响

  • 使用时是否在容许轴心偏差以内。
    同时出现多个轴心偏差时,各自的容许值减小为产品目录中的1/2,敬请注意。


故障6 膜片式联轴器使用中发生异响或振动

  • 使用伺服马达时,在控制系统中将机械共振抑制滤波器的频率设为其固有振动频率,抑制声音和振动。
    使用步进马达时,可对使用转速进行微调,或通过衰减效果显著的高阻尼橡胶型联轴器来吸收和抑制振动。


故障7 安装联轴器时,从动轴发生跳动

  • 联轴器导致的从动轴跳动主要是由于定心不足引起的轴反作用力而产生的。
    使用步进马达时,可对使用转速进行微调,或通过衰减效果显著的高阻尼橡胶型联轴器来吸收和抑制振动。


故障8 欲固定轴却使螺丝座面裂开

  • 不可单纯使用内六角扳手等进行紧固

  • 是否以超过规定紧固扭矩的力过度紧固?
    请使用扭矩扳手固定联轴器,并以规定扭矩紧固。
    紧固过紧可能导致损坏,过松可能导致打滑。

联轴器故障诊断遇到困扰时

故障9 零件订购后尺寸公差的累计值可能超过容许轴心偏差

  • 按照选型步骤进行以下选型
    SCXW28-6-6(容许偏心:0.15mm)

    基准马达高度40±0.1
    基准滚珠丝杠高度:40±0.07

    最大偏心量:
    0.17mm
         
    未向马达支架的制图人员传达公差为±0.03
    根据尺寸公差和几何公差也有可能会发生轴心偏差,敬请注意。

联轴器故障诊断遇到困扰时

 扭矩扳手选型指南

为加强联轴器螺栓的紧固管理,需要使用扭矩扳手。
为了避免过度紧固引发的螺栓拉伸、损坏等风险,请务必使用扭矩扳手进行紧固。
请使用与各型号紧固扭矩值对应的扭矩扳手,其选型、使用方法和使用注意事项请另参照说明。

 关于扭矩扳手的使用

以预置型扭矩扳手(直接设置型)为例,对扭矩扳手的基本使用方法进行说明。

1.必要物品

联轴器故障诊断遇到困扰时

2.各部分名称

联轴器故障诊断遇到困扰时

3.组装方法

联轴器故障诊断遇到困扰时

安装与紧固螺栓配套的套管,并调节套管的旋转方向。

4.设定

联轴器故障诊断遇到困扰时联轴器故障诊断遇到困扰时

转动设定旋钮,设定紧固扭矩。

 紧固螺栓

联轴器故障诊断遇到困扰时

将套管插入安装螺栓的螺帽部。

联轴器故障诊断遇到困扰时

按箭头方向转动,达到设定的紧固扭矩值时

若发出“喀嚓”声或手上感觉到轻微“震动”则紧固完成

 确保使用安全

请阅读以下注意事项和个别记载的注意事项,确保安全使用工具。
在购买产品的使用之前,请务必仔细阅读附带的使用说明书,并妥善保管以便随时取阅。


警告

· 在高处作业时,请务必采取措施以防止掉落。

· 请勿在通电状态作业。

· 请右转扭矩扳手(顺时针)进行使用(预置型、专用型)。

· 请勿使用转接器(比扭矩扳手的方形驱动块小的部件)。否则可能引起转接器损坏或人员受伤。

· 请不要使用加长杆。否则可能导致加长杆损坏、扭矩变动。


注意

· 请勿将工具用于原本的使用目的之外。

·“紧固扭矩”和“螺丝的紧固力”之间的关系,根据螺丝的状态、构造和摩擦系数等不同。请务必在仔细阅读对象物体的作业指示书和注意事项后正确作业。

· 超过扭矩扳手的扭矩能力范围使用会导致故障。甚至可能导致损坏、受伤。

· 请不要在手柄处使用接长配管。否则不能得到正确的扭矩,甚至导致损坏、受伤。

· 根据扭矩扳手的施力位置(手握位置)和方向不同,其值也可能大不同。(图1)

图1

联轴器故障诊断遇到困扰时

· 虽已进行精密调整,但若受到冲击或将其拆解,其精度将发生很大变化。请勿在高温多湿、水中及灰尘多的场所等使用或保管。

 所谓扭矩

“力”ד长度”表示的“力矩”。

国际单位(SI)是N・m(牛顿・米)。

旧重力单位的换算方法如下。

1kgf・m=9.807N・m

1N・m=0.10197kgf・m

联轴器故障诊断遇到困扰时


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities