欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

输送机马达,齿轮头一览表

  • 2022.11.28 14:07:30
  • 米思米
  • 980

※以下型号均为中国制输送机用。日本制输送机相关马达、齿轮头一览表请查看。

·         松下马达

·         东方马达

·         利明马达

·         飞腾马达

松下马达型号一览

※松下马达无法在中国米思米直接采购

马达

马达型号

齿轮头型号

功率

规格

电压

厂家型号
  ※xx处为减速比

6W

感应马达

单相220V

M61X6G4GG

减速比:25以下
  MX6GxxBA
  减速比:30以上
  MX6GxxB

速度调控马达

单相220V

马达:M61X6GV4GG
  控制器:MGSDB2
  DIN端子台:7508C

25W

感应马达

单相220V

M81X25G4GG

MX8GxxB

三相200V

M8MX25G4YG

速度调控马达

单相220V

马达:M81X25GV4GG
  控制器:MGSDB2
  DIN端子台:7508C

40W

感应马达

单相220V

M91X40G4GG

MX9GxxB

三相200V

M9MX40G4YG

速度调控马达

单相220V

马达:M91X40GV4GG
  控制器:MGSDB2
  DIN端子台:7508C

60W

感应马达

单相220V

M91Z60G4GG

MZ9GxxB

三相200V

M9MZ60G4YG

速度调控马达

单相220V

马达:M91Z60GV4GG
  控制器:MGSDB2
  DIN端子台:7508C

90W

感应马达

单相220V

M91Z90G4GG

三相200V

M9MZ90G4YG

速度调控马达

单相220V

马达:M91Z90GV4GG
  控制器:MGSDB2
  DIN端子台:7508C


东方马达型号一览

马达

马达型号

齿轮头型号

功率

规格

电压

厂家型号
  ※xx处为减速比

6W

感应马达

单相220V

2IK6GN-CW2L2

2GNxxKF

速度调控马达

单相220V

US206-402E2

25W

感应马达

单相220V

4IK25GN-CW2L2

4GNxxKF

三相200V

4IK25GN-SW2L

速度调控马达

单相220V

US425-402E2

40W

感应马达

单相220V

5IK40GN-CW2L2

5GNxxKF

三相200V

5IK40GN-SW2L

速度调控马达

单相220V

US540-402E2

60W

感应马达

单相220V

5IK60GE-CW2L2

5GExxKBF

三相200V

5IK60GE-SW2L

速度调控马达

单相220V

US560-502E2

5GUxxKB

90W

感应马达

单相220V

5IK90GE-CW2L2

5GExxKBF

三相200V

5IK90GE-SW2L

速度调控马达

单相220V

US590-502E2

5GUxxKB


利明马达型号一览

马达

马达型号

齿轮头型号

功率

规格

电压

厂家型号
  ※xx处为减速比

6W

感应马达

单相220V

2IK6GN-CW2L2

2GNxxKF

速度调控马达

单相220V

US206-402E2

25W

感应马达

单相220V

4IK25GN-CW2L2

4GNxxKF

三相200V

4IK25GN-SW2L

速度调控马达

单相220V

US425-402E2

40W

感应马达

单相220V

5IK40GN-CW2L2

5GNxxKF

三相200V

5IK40GN-SW2L

速度调控马达

单相220V

US540-402E2

60W

感应马达

单相220V

5IK60GE-CW2L2

5GExxKBF

三相200V

5IK60GE-SW2L

速度调控马达

单相220V

US560-502E2

5GUxxKB

90W

感应马达

单相220V

5IK90GE-CW2L2

5GExxKBF

三相200V

5IK90GE-SW2L

速度调控马达

单相220V

US590-502E2

5GUxxKB


飞腾马达型号一览

马达

马达型号

齿轮头型号

功率

规格

电压

厂家型号
  ※xx处为减速比

6W

感应马达

单相220V

2IK6GN-C

2GNxxK-T

速度调控马达

单相220V

马达:2IK6RGN-C
  控制器:FS02MCU6

25W

感应马达

单相220V

4IK25GN-C

4GNxxK-T

三相200V

4IK25GN-S

速度调控马达

单相220V

马达:4IK25RGN-C
  控制器:FS02MCU25

40W

感应马达

单相220V

5IK40GN-C

5GNxxK-T

三相200V

5IK40GN-S

速度调控马达

单相220V

马达:5IK40RGN-C
  控制器:FS02MCU40

60W

感应马达

单相220V

5IK60GU-CF

5GUxxKB-T

三相200V

5IK60GU-SF

速度调控马达

单相220V

马达:5IK60RGU-CF
  控制器:FS02MCU60

90W

感应马达

单相220V

5IK90GU-CF

三相200V

5IK90GU-SF

速度调控马达

单相220V

马达:5IK90RGU-CF
  控制器:FS02MCU90


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities