欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

交叉滚子导轨的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.29 17:57:39
  • 米思米
  • 4652

使用方法

交叉滚子导轨的产品特点和使用注意事项


■ 交叉滚子导轨的安装方法
①用螺栓将滑轨A、B、C固定在滑台与底座上,稍加紧固滑轨D。(图1)
②拆下端面螺丝,将滚子保持器组件从端部插入。(图2)
③左右移动滑台,将滚子保持器组件置于滑轨的中央位置。
④将千分表安装在规定位置。(图3)
⑤驱动滑台,用扭矩扳手等工具紧固滚子保持器组件存在范围中的调整螺丝a~e。(图4~6)
⑥在千分表的数值为最小值且无变化之前进行5的操作。
⑦当千分表的数值为最小值且无变化时,完全紧固调整螺丝。
⑧最后固定之前稍加紧固的滑轨D。

使用案例

交叉滚子导轨经常被使用于滑台类产品中,是交叉滚子导轨型滑台的重要组成零件。在2根V形槽导轨上以交替正交的方式排列滚子,滚子一边沿着V形槽滚动一边移动并提供导向的机构,可以获得更优异的运动精度。

交叉滚子导轨的产品特点和使用注意事项


左图为米思米CRU系列交叉滚子滑台 点击
此处

应用行业

电子/家电


汽车

交叉滚子导轨的产品特点和使用注意事项


交叉滚子导轨的产品特点和使用注意事项

智能手机


半导体

交叉滚子导轨的产品特点和使用注意事项


交叉滚子导轨的产品特点和使用注意事项

注意事项

①交叉滚子导轨耐冲击性弱,掉落或对其施力过大,将会产生滑动异常,使用时请充分注意。


②在未可靠安装固定前,滚子保持器组件受外力作用时,可能会造成滚子掉落,使用时请充分注意。


③滑轨端面螺丝仅是用来防止保持器的脱落,不可作为限位机构使用。若需要限位功能,请设计专用的限位机构。


④整组配对使用原则
 滑轨的精度是以整组为单位来精确控制其相互间的误差的,不同组别的滑轨混合使用时,可能导致精度变化,组装时请充分注意。


⑤防止保持器偏移
在半行程或高速下使用,当滑台停止时,保持器可能会因惯性力而产生偏移。作为防止保持器偏移的对策,建议在使用过程中进行数次全行程移动,将保持器置于滑轨的中央位置。


⑥请根据实际使用条件及环境适时涂抹润滑脂
通常注脂间隔为6个月或1000KM。移动距离较长时间隔3个月、移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。但这只是移动距离标准下的注脂间隔。根据使用环境,当润滑脂老化、脏污程度严重时,必须适当缩短注脂间隔。

相关产品

交叉滚子型滑台


交叉滚子滑台


滚珠直线导轨

交叉滚子导轨的产品特点和使用注意事项


交叉滚子导轨的产品特点和使用注意事项


交叉滚子导轨的产品特点和使用注意事项

代表型号:XCRS60


代表型号:CRU3055


代表型号:BSG8-40

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities