欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

直线导轨的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.01 11:29:37
  • 米思米
  • 3498

 使用方法

■ 关于使用
①米思米的直线导轨安装了保持器,虽然拆卸滑块时钢珠不容易脱落,但要是在高速状态下将滑块从滑轨上拆下,或者斜向插入滑轨,则滚珠可能会脱落。请小心、谨慎地拆装滑块。
②请务必避免碰撞回珠槽盖板,否则会影响钢珠的循环,造成滑动不良。
③如对防锈有要求,请优先选择真空镀铬表面处理或者不锈钢SUS440C系材质的产品。


直线导轨的产品特点和使用注意事项

■ 关于维护(供给润滑脂)
①润滑脂在直线导轨的钢珠与轨道面的表面形成油膜,有效减小摩擦、防止烧结。
润滑脂减少及老化会给直线导轨的寿命造成极大影响,因此请根据使用条件适时加注润滑脂。
米思米的直线导轨在出厂时封入了下述润滑脂,因此可直接使用。
②推荐注脂间隔:
通常每隔6个月
移动距离较长时间隔3个月、移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
*以上是移动距离标准下的注脂间隔。根据使用环境,当润滑脂老化、脏污程度严重时,必须适当缩短注脂间隔。



 注意事项

为了您的正常使用,直线导轨的安装需要满足以下四点


①安装面形状是否产生干涉
直线导轨的产品特点和使用注意事项

②工件安装面的平面度保持在5μ左右,否则滑块会产生轻微变形
直线导轨的产品特点和使用注意事项

③导轨平行度和配合高度误差值是否在安装容许值内
直线导轨的产品特点和使用注意事项
直线导轨的产品特点和使用注意事项

④使用规范的安装方式
直线导轨的产品特点和使用注意事项 


详细的安装方法点击直线导轨的产品特点和使用注意事项此处

 使用案例

直线导轨的产品特点和使用注意事项

机构名称:4倍行程滑台
特点1:适适合中频率的驱动及定位。
特点2:将工作台上的轻量工件按气缸冲程的4倍距离进行传送。

了解详细信息,点击直线导轨的产品特点和使用注意事项
此处

 应用行业

医疗


智能手机

直线导轨的产品特点和使用注意事项


直线导轨的产品特点和使用注意事项

机器人


电子电器

直线导轨的产品特点和使用注意事项


直线导轨的产品特点和使用注意事项

 相关产品

微型直线导轨


中载直线导轨


重载直线导轨

直线导轨的产品特点和使用注意事项


直线导轨的产品特点和使用注意事项


直线导轨的产品特点和使用注意事项

代表型号:SSEBZ10-55


代表型号:SVR24-280


代表型号:SXR24-280

 相关文件

直线导轨的安装使用方法请参考直线导轨的产品特点和使用注意事项此处

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities