欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

压缩弹簧的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.30 16:06:55
  • 米思米
  • 942

使用案例


                      压缩弹簧的产品特点和使用注意事项

孔基准定位机构
以孔基准对工件进行定位的机构。
通过锥形销消除各工件孔公差产生的偏差,可减少定位时的松动。
选择压缩弹簧以便从定位接触工件的开始移动


 注意事项

使用溫度

SWP—A制……常溫(0〜40℃)
不锈钢制……-10〜100℃
弹簧用油回火钢丝……常溫(0〜40℃)
*如果在超过上述溫度的条件下使用,负载值则可能会因使用条件而下降
*在室外等存在高低溫度差和湿气的环境中使用时.建议选择不锈钢制品。
*也可选用耐热弹簧。详情请参阅《塑料棋具用零件目录》。
不绣钢制弹簧也有磁性。敬请注意。


 相关产品

压缩弹簧的产品特点和使用注意事项

压缩弹簧的产品特点和使用注意事项

压缩弹簧的产品特点和使用注意事项

(经济型)圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 超轻载型 弹簧常数0.05~0.98N/mm

(经济型)圆线螺旋弹簧 内径基准不锈钢型 轻载型 弹簧常数0.29~0.49N/mm

(经济型)圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 重载型 弹簧常数2.0~14.7N/mm

推荐理由:米思米经济型圆线螺旋弹簧 外径基准型 超轻载型

推荐理由:米思米经济型圆线螺旋弹簧 内径基准型 轻载型

推荐理由:米思米经济型圆线螺旋弹簧 外径基准型 重载型

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities