欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

圆线螺旋弹簧的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.30 16:16:25
  • 米思米
  • 2743

 使用方法

1.弹簧使用时一般建议使用导向,没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部的高应力,导致过早折损。 *一般来说,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。(如图-1)


2.务必保证在最大压缩量范围内使用弹簧,不能超行程使用。(如图-2)

3.弹簧必须在预压后方可使用。

4.弹簧使用环境注意清洁,避免异物,废料的混入,夹杂。(如图-3)

5.注意确认弹簧安装面的平行度,安装面平行度较差,会导致弹簧的横弯曲,弯曲的内侧应力局部高应力,导致最终折损。(如图-4)

6.弹簧串联,内外相套,横向使用,均会导致弹簧耐久性降低以及折损。(如图-567)

7.使用温度。目录中记载的负载等数据实在常温(40℃以下)下测量的。一般建议螺旋弹簧使用环境温度不要超过80℃。超过80℃使用负载,耐久等各项性能指标将会大大下降。

                                              圆线螺旋弹簧的产品特点和使用注意事项


 使用案例

导柱组件用

圆线螺旋弹簧的产品特点和使用注意事项

浮料组件用
圆线螺旋弹簧的产品特点和使用注意事项

圆珠笔用

圆线螺旋弹簧的产品特点和使用注意事项

圆线螺旋弹簧应用范围广泛。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities