欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.01 15:21:42
  • 米思米
  • 1056

 使用方法

图示

用途

                                                                                  夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项

通过夹紧螺丝的方向调整,来对工件的位移进行调整。

夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项

通过夹紧螺丝对工件实现导向以及定位功能。

 使用案例


夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项

机构名称:
使用了夹紧螺丝和钢珠的角度调整机构

机构功能:
将树脂外壳置于检查位置,通过光电传感器检查树脂外壳孔是否正常。

夹紧螺丝的作用:
通过夹紧螺丝上下位置的变更,起到微量调节光电传感器发射角度的作用。


夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项


了解详情,请点击夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项此处

球头型和角座组合:球头可滚动,方便调整


夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项


 相关行业

电子电器


智能手机


医疗

夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项


夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项


夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项

机器人


半导体


锂电池

夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项


夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项


夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项

 使用方法

①如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS304材质的产品
 表面处理和防锈方法请参考夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项
此处


■夹紧螺丝和柱塞的区别

柱塞原理:内置弹簧,前端球体承受载荷后,会沉入主体内部释放在和后在弹簧的作用下复原


夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项


夹紧螺丝原理:利用螺丝的推力以及球体的点接触来进行工件的固定


夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项

 相关文件

金属材料及表面处理的防锈性能


请参考夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项此处

螺纹规格表


请参考夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项此处

 相关产品

调整螺栓 内六角孔型 滚花旋钮型


金属垫圈 普通级/精密级 尺寸自由指定型


轴销螺栓

夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项


夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项


夹紧螺丝的产品特点和使用注意事项

代表型号:AJKTN10-80


代表型号:FWASB-D15.5-V5.5-T2.6


代表型号:LMU6

优点:手动调节定位,长度可选


优点:可与螺丝配合,高精度,多种类


优点:精准定位,轴部精度高

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities