欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.01 15:03:21
  • 米思米
  • 4938


 使用方法

图示

详细说明

调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项

由于采用前端圆头(SR)形状,可以吸收因螺纹加工倾斜而引起的偏心。因此,仅有1点也可作为支撑定位。

调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项

由于前端实施高频淬火,即便在定位的碰撞过程中,反复使用,也很少发生磨损。

调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项

在工件的一面同时使用两根调整螺栓,可简易实现侧面的定位。

调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项

调整螺丝前端实施淬火处理,如果在定位过程中需要避免损伤工件时,推荐与止动销配套使用。

 使用案例


调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项

机构名称:
基于板簧的微调机构


机构功能:
在调整工件外观检查的检查范围时,可进行横向微调,无需变更横向外形尺寸。

调整螺丝的作用:
通过调整螺丝拧紧后的微量移动来挤出板簧,从而使滑动轴微量移动。

了解详情,请点击
此处

 相关行业

电子电器


智能手机


医疗

调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项


调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项


调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项

机器人


半导体


锂电池

调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项


调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项


调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项

 注意事项

①如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。表面处理和防锈方法请参考此处


②不锈钢淬火型(SUS420J2)可能会因淬火而发生变色。

 相关文件

金属材料及表面处理的防锈性能

请参考调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项此处

螺纹规格表

请参考调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项此处

螺栓适用的紧固扭矩

请参考调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项此处

螺栓的强度

请参考调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项此处

 相关产品

线性导向轴 直杆型


六角形支柱


直线轴承 标准型 直柱型

调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项


调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项


调整螺丝组件的产品特点和使用注意事项

代表型号:SFJ20-75


代表型号:LSBWRK10-40


代表型号:LMU6

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities