欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金属垫圈的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.01 15:44:14
  • 米思米
  • 1423


 使用方法

确保座面的使用例



■ 螺栓的连接稳定



金属垫圈的产品特点和使用注意事项


金属垫圈的产品特点和使用注意事项

防松动的使用例


软质材料加固的使用例  

■ 通过增加座面加大摩擦,从而不易松


■ 防止螺栓陷入

金属垫圈的产品特点和使用注意事项


金属垫圈的产品特点和使用注意事项

作为弹簧垫圈的使用例  



金属垫圈的产品特点和使用注意事项


金属垫圈的产品特点和使用注意事项

 使用案例

金属垫圈的产品特点和使用注意事项

设备名称:使用了连杆的挡块机构

目的:利用气缸使挡块伸出,让工件传送暂时停止,以调整传递到下一个工序之前两工件之间的间距。
特点1:通过底座下的凸轮机构和气缸进行驱动。
特点2:通过螺栓组装3块经铣削加工的型材板,价格较低且可轻松确保连杆与直线导轨的平行度。
特点3:在紧固时,选用金属垫圈与锁紧螺栓连接可避免因锁紧导致被连接件产生凹陷,引起螺栓松动。

 相关行业

电子电器


智能手机


医疗

金属垫圈的产品特点和使用注意事项


金属垫圈的产品特点和使用注意事项


金属垫圈的产品特点和使用注意事项

机器人


半导体


锂电池

金属垫圈的产品特点和使用注意事项


金属垫圈的产品特点和使用注意事项


金属垫圈的产品特点和使用注意事项

 注意事项

①金属垫圈为车削加工品,非冲压件。

②当使用环境相对湿度较高,且需有一定防锈能力时,请选用无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。

③当使用环境对金属垫圈需要有一定耐磨性及硬度时,请优先选用淬火产品。

 相关文件

金属垫圈/轴环使用例


金属垫圈的产品特点和使用注意事项点击此处

金属材料及其表面处理的防锈性能及保养


金属垫圈的产品特点和使用注意事项点击此处

 相关产品

外螺纹型等高螺栓


带法兰直线轴承 单衬标准型


导向轴支座 支架型

金属垫圈的产品特点和使用注意事项


金属垫圈的产品特点和使用注意事项


金属垫圈的产品特点和使用注意事项

代表型号: SMSB5.5


代表型号: LHFC8


代表型号: STHR12

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities