欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金属轴环的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.01 15:54:11
  • 米思米
  • 2452

 使用方法

示意图

使用说明

金属轴环的产品特点和使用注意事项

可用于保证两个同步带轮间工件的相对位置。

金属轴环的产品特点和使用注意事项

可用于轴上直动零件或固定件的限位。

金属轴环的产品特点和使用注意事项

可与螺丝配合,控制钣金与支座间的相对间隙。

 使用案例


金属轴环的产品特点和使用注意事项

■ 机构名称
根据工序切换频率区分使用的夹具。

■ 机构功能
因为使用了可快速固定的零部件及可更换的定位零部件,所以可作为对应多种工件的支撑夹具。

■ 金属轴环的作用
在肘夹的固定面上套上金属轴环,用于对肘夹的高度进行限位,针对不同厚度的工件,可替换多种不同长度的金属轴环。
了解详细信息,请点击金属轴环的产品特点和使用注意事项
inCAD Library案例库

 相关行业

智能手机


电子电器


锂电池

金属轴环的产品特点和使用注意事项


金属轴环的产品特点和使用注意事项


金属轴环的产品特点和使用注意事项

汽车


机器人


医疗

金属轴环的产品特点和使用注意事项


金属轴环的产品特点和使用注意事项


金属轴环的产品特点和使用注意事项

 注意事项

①当使用环境对金属轴环需要有一定耐磨性及硬度时,请优先选用金属轴环淬火产品。
②本产品的表面处理采用滚镀的方式,外观可能有一些磕碰伤。
③本产品采用微倒角处理,不保证倒角具体大小。

 相关文件

金属垫圈/轴环使用例金属轴环的产品特点和使用注意事项点击此处
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养金属轴环的产品特点和使用注意事项点击此处

 相关产品

经济性 金属垫圈 普通级


超短头内六角螺栓


调整螺丝组件 六角螺栓型

金属轴环的产品特点和使用注意事项


金属轴环的产品特点和使用注意事项


金属轴环的产品特点和使用注意事项

代表型号:C-WSSA10-3-1


代表型号:CBSA6-12


代表型号:ANH4-20

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities