欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

夹紧气缸的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.01 17:31:42
  • 米思米
  • 1796

 使用案例

夹紧气缸的产品特点和使用注意事项
气缸主轴下压共有两个行程,旋转下压行程及直线下压行程。

 注意事项

一般注意事项:
1
、配管前须防止杂物及灰尘等异物进入气压缸内,造成之故障及错误动作。
2、气缸之使用,以不超越选用之最大行程之使用为原则,要避免活塞与前后端盖之惯性力撞击。
3、气缸进出气口必须加装调速阀,以控制气缸行进速度,气压缸最好是以排气控制速度(Check out)为佳。
4、行程较长之气缸,要设计中间点支撑,轴心与气缸管,若只有单边支撑,会造成静负载弯曲,若有震动及负荷之场合时,会容易造成损坏。
5、复数气缸装置一齐动作之结构,必须设计装置导杆引导,以避免产生干涉及动作不良现象。
6、气缸轴心之负荷与移动方向要一致,不可以有侧向负载,会导致轴心表面磨耗及损伤,并使轴封迫紧破损造成漏气及作动不顺畅之情形。
7、外部导杆或轴端连接物体部位,轴端连接必须避免连接干涉现象,最好是连接浮动接头或角度可调整装置,要避免不平衡之作动及单边磨擦造成之损伤。
8、气缸管内壁及轴心为精密加工品,此部份要避免碰(刮)伤,尤其气缸管之外管损伤会导致管壁变形,是造成气缸动作不良与气缸损坏之原因。
9、周边环境之要求:
   (1)避免在有化学药品,易燃品,腐蚀性及海水,高温等之环境使用。
   (2)避免在发热及辐射热之场合使用。
   (3)使用之周边温度,按规格表之范围要求使用。
   (4)寒冷地区之使用,须防止冻结造成操作不良。
   (5)避免户外热晒,灰尘量等环境,会造成质量不安定性。
   (6)有油性,易燃性及防爆性之场合,应于避免使用。

 


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities