欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

回转气缸的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.01 17:26:05
  • 米思米
  • 4351

 使用方法

1、回转方向及角度调整
1.1、回转方向

回转气缸的产品特点和使用注意事项

 

A、以旋转台定位销孔为基准,最大转角范围如上图所示,最大转角为190°;
B、A口进气工作台顺时针旋转,B口进气工作台逆时针旋转。

1.2、角度调整示例(以90°转角为例)

回转气缸的产品特点和使用注意事项


1.3、调整螺丝(油压缓冲器)每转一圈回转台调整角度

回转气缸的产品特点和使用注意事项


2、产品出厂时转角范围调至最大,请勿再调大转角;
3、运动能量不可超过允许的最大能量,否则会导致产品内部零件损坏;
4、旋转部位无需给油润滑;
5、由于缓冲的存在,最低操作压力不低于 0.1MPa;
6、油压缓冲器不可超过如下表规定的最大安装扭紧力矩。

回转气缸的产品特点和使用注意事项


7、请勿拆卸油压缓冲器底部螺丝,否则会导致油压缓冲器漏油;
8、油压缓冲器为消耗零件,缓冲能力下降时请及时更换。本油压缓冲器可在压力下使用,结构上不同于普通油压缓冲器,不可用普通油压缓冲器替代;

9、严格按下表所示要求控制好刻度盘的跳动量及平行度。

回转气缸的产品特点和使用注意事项


 使用案例


回转气缸的产品特点和使用注意事项

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities