欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

温度传感器的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.06 09:33:42
  • 米思米
  • 707

 使用案例

筒式加热器运用机构的部分范例

                        温度传感器的产品特点和使用注意事项

温度传感器的产品特点和使用注意事项

温度传感器的产品特点和使用注意事项

使用齿条&齿轮的工件搬运机构滑移支架温调加热相关零件

在同样位置进行3种检查滑移支架 温调加热相关零件

皮带张力装置(使用弹簧)

 

温度传感器的产品特点和使用注意事项

温度传感器的产品特点和使用注意事项

温度传感器的产品特点和使用注意事项

滑移支架 螺母 型材 温调加热相关零件

通过凸轮轴承机构夹紧&熔接部位上下滑动

即使是反转物也无需担心感应器配线的处理

 注意事项

温度传感器的产品特点和使用注意事项使用注意事项
温度传感器的产品特点和使用注意事项铠装管型可以弯曲(最小弯曲半径:铠装管直径×5),但是温度检测范围的部分(前端30mm)不能弯曲;保护管型不可弯曲使用,否则将不能正确测量温度。
温度传感器的产品特点和使用注意事项要接长热电偶的导线时,请务必使用补偿导线。
温度传感器的产品特点和使用注意事项请务必遵守各产品页中记载的各零件的耐热温度。请注意,即使测温的上限温度很高,如果超过耐热温度,也可能导致断线等故障。
温度传感器的产品特点和使用注意事项请勿施加大的外力或振动。
温度传感器的产品特点和使用注意事项请注意套筒部耐热温度。
温度传感器的产品特点和使用注意事项测量上限温度不过是测温点(铠装管前端部)处的值。实际测温时,请注意套筒的温度不可超过耐热温度(80℃)。否则可能会因套筒内部的热膨胀而导致断线。尤其当被加热物体的温度超过100℃时,请尽量使用铠装管长度L较长的规格,并尽量使套筒部分远离被加热物体。
温度传感器的产品特点和使用注意事项测定的上限温度请不要超过产品的测温范围,套管温度若超过耐热温度,极易造成测温线的断线发生。
温度传感器的产品特点和使用注意事项加热体的温度超过100°C的使用情况下,请尽量选用前端部比较长的规格。

温度传感器的产品特点和使用注意事项

 规格概述

热电偶传感器
热电偶由两个不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起。再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。

PT100

pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆

 相关产品

加热器・温调相关零件概要


■概要
・米思米的加热器使用频度高的常用规格已经标准化,能满足用户缩短交货期的需求。
・控制加热器所必需的温度传感器、温调控制器等也可通过产品目录同时选择。


■基本构成(例)
・如下图所示,加热器请与温度传感器和温调控制器组合使用。

温度传感器的产品特点和使用注意事项

・温度调节流程


■加热器使用范例
①温度传感器检测到的温度将作为温调控制器的当前值(PV)显示。
②如上述基本构成(例)所示,温调控制器的设定温度(SV)为80℃,当前值(PV)为20℃时,温调控制器会施加电压(ON),使加热器加热。
③如一直保持施加电压(ON)的状态,温度将超过设定值(SV)80℃。因此,当温度上升至设定值(SV)80℃附近时,温调控制器即停止施加电压(OFF)。
当温度的当前值(PV)下

温度传感器的产品特点和使用注意事项

 使用方法

温度传感器的产品特点和使用注意事项
■ 安装方法
热电偶和加热器之间的距离如上图所示
热电偶和加热器的距离宜保持在10~30mm。距离过大时,就不能保证适合的模具温度货出现加热器过热等故障,须加注意。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities