欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

接近传感器的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.06 11:49:16
  • 米思米
  • 2814

 产品概述

接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。

接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。

接近传感器的产品特点和使用注意事项

 产品特点

接近传感器的产品特点和使用注意事项

 注意事项

传感器渐衰系数

接近传感器的产品特点和使用注意事项

接近传感器的产品特点和使用注意事项

接近传感器的产品特点和使用注意事项

 使用方法

■ 屏蔽型

接近传感器的产品特点和使用注意事项

 

屏蔽型的磁通集中在传感器的前部,其电感磁场的范围向着接近开关的正前方。


■ 非屏蔽型

接近传感器的产品特点和使用注意事项

 

非屏蔽型线圈磁通突可以使出检测距离加大,但由于没有物体保护容易受到周围金属的影响。
安装时需要进行注意。


安装方式

■ 单倍屏蔽型

接近传感器的产品特点和使用注意事项

 

为使信号不受到的干扰,传感器表面至被检测金属物体的距离≥3Sn(Sn传感器感应距离),邻近的两个接近传感器的距离≥D(D为传感器直径)


■ 单倍非屏蔽型

接近传感器的产品特点和使用注意事项

 

感应线圈周围没有保护,感应面距离安装面须保证Y的距离(M5~M8,Y=6mm,M12,Y=9mm)
感应表面距离被检测金属物的距离≥3Sn,邻近的两个接近传感器的距离≥2D(D为传感器直径)


相对的安装方式

接近传感器的产品特点和使用注意事项

 

相对安装的传感器,两个感应面之间的最小距离必须≥6Sn


■ 双倍距离屏蔽型

接近传感器的产品特点和使用注意事项

 

钢铁   X=0.2D
其他金属 X=0.1D
*被检测物厚度:1mm


■ 双倍距离非屏蔽型

接近传感器的产品特点和使用注意事项



尺寸D

Y(MM)

M8

12

M12

15


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities