欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

导正销的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.06 10:04:07
  • 米思米
  • 1148

 使用案例

                                              导正销的产品特点和使用注意事项

 注意事项

·前端R形状外观
 
前端形状R的外观因P尺寸而异。
  P<8时前端为R形状,P≥8时前端为平面。


导正销的产品特点和使用注意事项


·导正销R部分长度(Y)的计算方法(参考值)
  Y
= P(10-P/4)……R=10的情况下
  Y=√ P(R-P/4)……R≠10的情况下


导正销的产品特点和使用注意事项


·有关前端R型·锐角型的(RT0)指定
 
前端R型·锐角型的刃口制成圆形以免发生危险。
  指定(RT0)时,前端为锐角。(但前端R型的P≥8时,前端为平面,因此不可指定(RT0))

导正销的产品特点和使用注意事项


有关前端锥型·锐角型的(R0)指定
 
指定(R0)时,如下图所示,可将R变为0。

导正销的产品特点和使用注意事项

 相关产品

导正销的产品特点和使用注意事项

导正销的产品特点和使用注意事项

导正销的产品特点和使用注意事项

卸料板固定用导正销 直杆型-普通-抛光加工-TiCN涂覆处理-

导正顶料衬套

圆线螺旋弹簧 -WR 60%压缩量

推荐理由:与导正销配套使用

推荐理由:与导正销配套使用

推荐理由:与导正销配套使用

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities