影响刀片形状选择的因素有哪些?
车刀片的形状种类繁多,在选择时不知何从下手,请问有没有好的选型方法?
刀片的代号意义标准的刀片名称都是由英文字母和一些数字组成,每一个字母或数字都表示了相应的参数指标。

刀片形状选择的条件
选择条件 | 刀片形状 | ||||||
R圆形 | S型90° | W型80° | C型80° | T型60° | D型55° | V型35° | |
切刃强度 |
| ||||||
仿形加工 |
| ||||||
被削材硬度 |
| ||||||
切削功率 |
| ||||||
振动趋势 |
| ||||||
推荐产品指南
可高效率,高品质加工的刀片大集合
C型80°菱形 | D型55°菱形 | S型90°正方形 |
|
|
|
T型60°三角形 | V型35°菱形 | W型80°六角形 |
|
|
|



































