请教模具的精研磨应该使用怎样的工具?
模具的精研磨是手工进行的。 尝试了各种工具,不是过早磨损就是精加工不充分,怎么也选不出合适的工具。
精研磨工序通常分为4个步骤 使用加工中心等设备进行的切削加工可以实现模具要求的加工面精度的95%~98%,剩下的5%~2%左右的加工面精度需要通过精研磨来实现。这是一项难度极高而又细致的作业,精研磨工序通常分为4个步骤。
工序 | 表面 | 使用的工具 | 注意事项 |
粗研磨 | 使用含磨粒的强力研磨工具。 | 折断造成的工件损伤 注意用力均匀。研磨碎屑造成的堵塞 使用磨削液。吹气清除研磨屑。>>湿式研磨和干式研磨的区别·油石较硬而容易打滑,陶瓷砂轮因为不含磨粒而磨削力不足,因而不适合粗加工。 | |
半精 | 使用不含磨粒的工具。 ※粒度编号:#800~#1500 ·耐水砂纸 | 折断造成的工件损伤 砂纸、金刚石砂纸类裁成适当大小后使用。·研磨碎屑造成的堵塞 使用磨削液或金刚石研磨膏的稀释液。干式研磨时,通过吹气彻底清除。>>湿式研磨和干式研磨的区别 | |
精研磨 | 金刚石研磨膏 | ·与稀释液一起使用以清除研磨屑,提高作业效率。 | |
镜面 | 金刚石研磨膏 |
推荐产品指南
■ 面向粗加工的研磨油石系列!
型号 | 颜色 | 湿式 | 干式 | 粒度 | 特点 |
EXSC | ○ | ○ | #120~#2000 | 使用了C磨粒的油石。磨损较少,在冲压模具、铝、铜的研磨中能够得到均匀的精加工面,研磨性优良。 | |
SPSC | ○ | × | #120~#1000 | 将硫磺浸渗到WA油石中制成的油石。磨削性良好,精加工面整洁。此外还适合轻度磨削。 | |
KKSC | ○ | ○ | #120~#1000 | 将特殊型树脂浸渗到WA油石中制成的油石。湿式、干式均可使用。尤其适合SKD、SKH材料磨削及曲面加工。最适合半精加工~精加工。 | |
RPSC | ○ | × | #120~#1000 | 将通用型树脂浸渗到WA油石中制成的油石。肋槽加工、电火花加工后的粗加工~半精加工用。比EDSC软。 | |
EDSC | ○ | × | #120~#1000 | 将高性能树脂浸渗到WA油石中制成的油石。适合机械加工后、电火花加工面(硬化层)相关的粗加工~半精加工。耐磨损性比RPSC优秀。 | |
HGSC | ○ | ○ | #150~#1000 | 将树脂浸渗到WA油石中制成的油石。干式使用时也不会堵塞,即使工件上附着有油也能够发挥出色的磨削力,缩短了作业时间。 | |
RFSC | ○ | ○ | #80~#220 | 使用了PA磨粒的油石。适合湿式、干式的粗加工,磨削性、耐磨损性优良。 | |
PKSC | ○ | ○ | #280~#1000 | 使用了C磨粒的油石。用碳化硅原料浇注成形制成,结合剂使用少,可防止工件受伤,磨粒含量高。干式、湿式均可使用。 |
■ 半精加工用的各种研磨工具品种齐全!
耐水砂纸 | 超级纤维油石 CVJR□(扁平型) | 超级纤维油石 CVCM□(极细型) |
■ 用于精密加工~镜面抛光!
金刚石研磨膏(美国产) | 金刚石研磨膏(中国台湾产) | 毛毡研磨条 |
羊毛轮 | 羊毛毡抛光轮 | 氧化铝毡 |