欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

交叉孔毛刺去除工具的使用范例(线材型)

  • 2022.11.02 16:58:47
  • 米思米
  • 1415

 线材型


交叉孔毛刺去除工具的使用范例(线材型)

交叉孔毛刺去除工具的使用范例(线材型)

■ 特点

● 将超级纤维油石材料制成线材使用,先端具有很强的研磨力。

● 用旋转的离心力去除交叉孔的细微毛刺。

● 最适于在加工中心、NC数控车床、专用机床上用自动化方式去除交叉孔毛刺。

● 不会损坏交叉孔部位及其棱边形状,去除毛刺精度高。

 用途

● 用于去除机加工后留下的根部厚度在0.1mm以下的细微毛刺。

● 也可用于圆孔内部的研磨和去除氧化皮。

 加工条件

● 干式、湿式均可,请用吸尘器等工具吸除干式加工时产生的尘埃。

● 最低使用转速为8,000min-1(去除交叉孔毛刺时)

 使用注意事项

● 请使用规格与孔径相符合的工具,以防止线材,轴部位的折断、变形、损坏。

● 请务必将工具的先端部分插进工件的圆孔内再旋转工具,以防正线材损坏,飞散。

● 安装旋转工具时,请将工具柄插入夹具的深处,切实紧固。

● 使用过程中如发生振动等异常现象,请立即停止使用。否则,可能发生线材、柄部折断、变形、损坏,非常危险。

● 最高转速为12.000min-1,超过最高转速使用,可能导致工具损坏。不可用于气动研磨机。

● 该工具能够去除机加工后根部厚度0.1mm以下的细微毛刺。

 使用范例

交叉孔毛刺去除工具的使用范例(线材型)

※交叉孔毛刺图示

交叉孔毛刺去除工具的使用范例(线材型)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities